(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,090円 ~ 116,415円  特別価格 
税込価格
61,699円 ~ 128,057円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ:
    右水槽

(i)ご注意

  • 右水槽での出荷になります。左水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×600×800
4560155870560
511-0386
20000.0

1個

66,346円

58,974

( 64,871円 )

5日目

  • 注文停止中
1500×600×800
4560155870607
511-0408
28000.0

1個

116,415円

101,374

( 111,511円 )

-

900×600×800
4560155870522
511-0424
16000.0

1個

56,090( 61,699円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
【セット内容】
・ジャバラホース
・排水トラップ

(i)ご注意

  • 右水槽での出荷になります。左水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

      三槽シンクBG無ホース付

      三槽シンクBG無ホース付

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

          一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

          一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

            二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

            二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

              二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

              二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                  アズマ 三槽シンク(ホース付)

                  アズマ 三槽シンク(ホース付)

                    二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                    二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                      二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                        二槽シンクBG無ホース付

                        二槽シンクBG無ホース付

                          一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 56,090円 56,090円 66,187円 106,250円 35,578円 76,021円 53,205円 60,096円 66,187円 53,205円 76,021円 40,267円 54,648円
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   6日目~   5日目   5日目   4日目~   6日目~   5日目~   5日目   5日目   4日目~   8日目  
                            商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - -
                            キャスター - - - -
                            シンク数 一槽 一槽 - 一槽 一槽 二槽 二槽 一槽 - 二槽 二槽 - -
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)
                            タイプ 右水槽 左水槽 - - 右水槽 左水槽 左水槽 - - 右水槽 右水槽 - -

                            一槽水切シンクBG無ホース付右シンクのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました