(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,090円 ~ 116,415円  特別価格 
税込価格
61,699円 ~ 128,057円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • タイプ:
    左水槽

(i)ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200×600×800
4560155870584
511-0378
20000.0

1個

66,346円

58,974

( 64,871円 )

5日目

  • 注文停止中
1500×600×800
4560155870621
511-0394
28000.0

1個

116,415円

103,423

( 113,765円 )

-

900×600×800
4560155870546
511-0416
16000.0

1個

56,090円

49,858

( 54,844円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄用に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
【セット内容】
・ジャバラホース
・排水トラップ

(i)ご注意

  • 左水槽での出荷になります。右水槽の場合は御指定下さい。
  • 塩分や調味料、漂白剤、洗剤、薬品の付着に注意。
  • 業務用工場用です。
  • 硫酸、塩酸の使用、薄めた漂白剤などの貯め置きは厳禁です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

      一槽水切シンクBG無ホース付左水槽

      一槽水切シンクBG無ホース付左水槽

        一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

        一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

          テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

          テラオカ 1S75-45S ステンレス製1槽シンク 奥行450mm SUS304

            テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

            テラオカ 1S60-60Sステンレス製1槽水切りシンク奥行600mmSUS304

              テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

              テラオカ 1S120-60Cステンレス1槽水切りシンク奥行600mmSUS430

                引出し付一槽水切シンク左水槽

                引出し付一槽水切シンク左水槽

                  二槽シンクBG無ホース付

                  二槽シンクBG無ホース付

                    一槽水切付シンク

                    一槽水切付シンク

                      引出し付一槽水切シンク右水槽

                      引出し付一槽水切シンク右水槽

                        メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 テラオカ テラオカ テラオカ 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                        通常価格 56,090円 56,090円 35,578円 35,578円 58,000円 64,000円 90,000円 59,455円 40,267円 35,578円 147,250円
                        通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目   5日目   19日目   15日目~   18日目   5日目~   4日目~   4日目~   8日目  
                        商品タイプ 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 - - - 流し台 -
                        キャスター - - - -
                        シンク数 一槽 一槽 一槽 一槽 一槽 一槽 - - - 一槽 -
                        材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)
                        タイプ 左水槽 右水槽 左水槽 右水槽 - - - 左水槽 - - 右水槽

                        一槽水切シンクBG無ホース付左シンクのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました