(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
230,416円 204,816円
税込単価
253,458円 225,298円

【特長】・3kVAの高出力インバータ発電機です。ご家庭で使用している電源と同等...

詳細情報を確認する

型番

HPG3000IS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPG3000IS

1個

230,416円

204,816

( 225,298円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3kVAの高出力インバータ発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します
・超低騒音仕様
・防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です
・スタータスイッチ、リコイルスタータどちらでもエンジンの始動が可能です
・オイル点検窓がついており、カバーを外すことなくオイルの給油、点検が可能になりました
・スタータスイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました
・本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました
・モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました
【用途】
・停電や災害時の非常用電源に
・屋外の作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000ISの型番HPG3000ISのページです。
型番HPG3000ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000IS

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

    防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

      防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

      防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

        新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)大径キャスター付

          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

          オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

            防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

            防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

              デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

              デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                  AC100V/2.3kW(60Hz)発電機 EA860KH-60A

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                    発電機 連続運転時間(h)約7.1~3.2

                      デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                      デンヨー オープン型発電機(交流専用)

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                        HONDA 防音型インバーター発電機 2.8kVA(交流/直流)車輪無 周波数切替スイッチ付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                          HONDA 防音型発電機 2.2kVA(交流専用)車輪無 オイル警告装置付

                            メーカー ワキタ 本田技研工業 本田技研工業 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 デンヨー ワキタ エスコ アズワン デンヨー HONDA HONDA
                            通常価格 230,416円 246,595円 140,625円 292,500円 73,788円 449,900円 313,818円 187,647円 66,718円 123,000円 129,338円 305,051円 135,377円
                            通常出荷日 1日目   1日目   11日目   4日目   6日目~   90日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 12日目   4日目~   6日目   11日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-3.0kVA(50/60Hz) 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 12V-12A - 100・200V-5.5kVA - - 2.3kVA(100V・23.0A) AC100V 50/60Hz 900VA - 100V-2.8kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8.3A - 12V-12A 12V-8.3A - 12V-12A 12V-8.3A 99.6W(12V・8.3A) 12V-18A(12Vバッテリー充電専用) - 12V-12A -
                            連続運転時間(h) 11~6(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 8.4 18.1~7.6(1/4負荷~定格負荷) - 15.8~6.1 18.1~7.6 3.2/7~3.2 約7.5 約7.1~約3.2 - 17.3~7(1/4負荷~定格負荷) 8.4
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 - - 交流直流両用 - - 交流直流両用 交流専用

                            防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG3000ISのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました