(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
144,483円
税込単価
158,931円

【特長】・エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電カに応じた最適なエンジン回...

詳細情報を確認する

型番

HPG1600I2 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防音型ガソリンエンジン定格交流出力100V-1.6kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8.3A連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用JANコード4571136831500
トラスココード818-9252質量(g)21000.0
材質1エンジン:アルミダイカスト材質2カバー:樹脂
材質3燃料タンク:樹脂タンク容量(L)4
全高(mm)455全長(mm)499
全幅(mm)285騒音値(dB)86
並列運転 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPG1600I2

1個

144,483( 158,931円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エコノミースイッチONで、ご使用中の消費電カに応じた最適なエンジン回転数に自動制御
・燃料を節約することができ、省エネに貢献します
・正弦波インバータにより、ご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給
・屋外の作業時、アウトドア、イベントなどに最適です。しかも自動車のバッテリーも充電OK
・用途に合わせて、2台の発電機の並列運転が可能
・コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます
・高効率な冷却にもこだわったプロダクトデザイン
・空気を3カ所から取り入れることで実現した高い空冷効率で、長時間運転が可能です
・出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態を操作部に見やすく表示
・ランプは明るく、確認がスムーズに行えます
【用途】
・停電や災害時など、非常用電源に最適です
・屋外の作業、アウトドアに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2の型番HPG1600I2のページです。
型番HPG1600I2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

    新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)周波数切替スイッチ付

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

      防音型インバータ発電機 交流直流両用 2.6kVA EU26IN1JN

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

        HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

          防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

          防音型インバータ発電機 交流専用 5.5kVA EU55ISNJNT

            MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

            MEIHO エンジン発電機(交流直流両用)

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

              防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相電源仕様タイプ DCAシリーズ

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                防音型ディーゼルエンジン発電機 (第3次排ガス規制対応機 )三相単相ワンタッチ切替タイプ

                  本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                  本田技研工業 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                    オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                      工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                        デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                          防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                          防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

                            メーカー ワキタ 新ダイワ工業 本田技研工業 HONDA 本田技研工業 ワキタ デンヨー デンヨー 本田技研工業 ワキタ 工進 デンヨー 本田技研工業
                            通常価格 144,483円 225,750円 245,064円 118,194円 449,900円 187,647円 4,798,186円 1,526,103円 99,893円 151,701円 137,600円 313,818円 102,603円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   90日目   1日目   10日目   15日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - - ディーゼル 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-1.6kVA(50/60Hz) 12V-8A 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100・200V-5.5kVA - - 三相:10.5/13kVA(50/60Hz) 単相:6.1/7.5kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-3.0kVA 100V-1.6kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA
                            定格直流出力 12V-8.3A 12V-8A 12V-8.3A 12V-8A - 12V-8.3A - - 12V-8A 12V-8A 12V-8A 12V-12A 12V-8A
                            連続運転時間(h) 8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 5~8.6(1/4負荷~定格負荷) 7.7~3.5(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 15.8~6.1 3.2/7~3.2 - 29.5(50Hz)/22.9(60Hz) 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷) 11~6 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 7.1~3.2
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 - - 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 - - 交流直流両用

                            防音型インバータ発電機(交流直流両用) HPG1600I2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト