(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三槽シンクBG無ホース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三槽シンクBG無ホース付

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
66,187円 ~ 100,506円  特別価格 
税込価格
72,806円 ~ 110,557円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
キャスター
シンク数
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
流し台
1500×600×800
三槽
4560155871321
511-0181
34000.0
-
-
-

1個

100,506円

88,023

( 96,825円 )

-

流し台
1200×450×800
三槽
4560155871246
511-1544
20500.0
-
-
-

1個

66,187円

58,833

( 64,716円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三槽シンクBG無ホース付

三槽シンクBG無ホース付

    一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

    一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

      アズマ 三槽シンク(ホース付)

      アズマ 三槽シンク(ホース付)

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

          一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

          一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

            二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

            二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

              二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

              二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

                一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

                  一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

                  一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

                    二槽シンクBG無ホース付

                    二槽シンクBG無ホース付

                      二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                        一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

                        一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 66,187円 56,090円 66,187円 56,090円 60,096円 53,205円 76,021円 54,648円 106,250円 40,267円 53,205円 70,307円 97,959円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目~   5日目~   6日目~   4日目~   5日目   8日目   6日目~   4日目~   5日目   8日目   8日目  
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            三槽シンクBG無ホース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました