(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二槽シンクBG無ホース付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:KPC2-750
二槽シンクBG無ホース付 ジッケンダイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
40,267円 37,283円
税込単価
44,294円 41,011円

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

KPC2-750 解除

Loading...

商品情報を表示

KPC2-750の仕様・寸法情報

商品タイプ流し台間口×奥行×高さ(mm)750×450×800
キャスターシンク数二槽
JANコード4560155870768トラスココード511-1528
質量(g)12600.0材質1ステンレス(SUS430)
奥行(mm)-間口(mm)-
高さ(mm)- - -

型番リスト

型番
商品タイプ
間口×奥行×高さ(mm)
キャスター
シンク数
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPC2-750

流し台
750×450×800
二槽
4560155870768
511-1528
12600.0
-
-
-

1個

40,267円

37,283

( 41,011円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二槽シンクBG無ホース付の型番KPC2-750のページです。
型番KPC2-750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二槽シンクBG無ホース付

二槽シンクBG無ホース付

    一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

    一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

      二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

      二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

          二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

          二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

            一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

            一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

              一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

              一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                二槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                  一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

                  一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

                    一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                    一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                      一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                      一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                        二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                        二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 40,267円 106,250円 76,021円 54,648円 53,205円 56,090円 56,090円 53,205円 29,230円 27,293円 35,578円 76,021円 97,959円
                            通常出荷日 4日目~   6日目~   5日目   8日目   4日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   8日目  
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            二槽シンクBG無ホース付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPC2-1000
                            HPC2-1200
                            HPC2-900
                            KPC2-1000
                            KPC2-1200
                            KPC2-900
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            キャスター シンク数 JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

                            81,262円

                            ( 89,388円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            流し台1000×600×800二槽4560155870881511-012222000.0---

                            66,187円

                            ( 72,806円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            流し台1200×600×800二槽4560155870904511-013122000.0---

                            55,609円

                            ( 61,170円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            流し台900×600×800二槽4560155870867511-016520000.0---

                            54,328円

                            ( 59,761円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            流し台1000×450×800二槽4560155870805511-150118500.0---

                            57,853円

                            ( 63,638円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            流し台1200×450×800二槽4560155870829511-151017300.0---

                            41,506円

                            ( 45,657円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            流し台900×450×800二槽4560155870782511-153614000.0---
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            キャスター シンク数 JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト