(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KPC1-450
一槽シンクBG無ホース付 間口450mm ジッケンダイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,293円 26,351円
税込単価
30,022円 28,986円

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

型番

KPC1-450 解除

Loading...

商品情報を表示

KPC1-450 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KPC1-450

450×450×800
4560155870041
511-1455
9000.0

1個

27,293円

26,351

( 28,986円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一槽シンクBG無ホース付 間口450mmの型番KPC1-450のページです。
型番KPC1-450に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

    一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

    一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

        一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

          一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

          一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

            一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

              二槽シンクBG無ホース付

              二槽シンクBG無ホース付

                二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                  一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                  一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                    二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                    二槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                      一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                      一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                        二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                        二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 27,293円 67,308円 54,648円 106,250円 56,090円 29,230円 40,267円 76,021円 56,090円 76,021円 60,096円 53,205円 97,959円
                            通常出荷日 5日目   8日目   8日目   6日目~   5日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目~   5日目   6日目~   4日目~   8日目  
                            商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - - 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 -
                            キャスター - - - -
                            シンク数 一槽 一槽 - 一槽 一槽 - - 二槽 一槽 二槽 一槽 二槽 -
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            一槽シンクBG無ホース付 間口450mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HPC1-450
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口×奥行×高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            40,468円

                            ( 44,515円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            450×600×8004560155870201510-997314000.0

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました