(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HPC1-1200
一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm ジッケンダイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
67,308円 ~ 81,279円  特別価格 
税込価格
74,039円 ~ 89,407円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。・完全なノックダウンケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

HPC1-1200 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HPC1-1200

1200×600×800
4560155870300
510-9949
24000.0

1個

81,279( 89,407円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です。
・完全なノックダウンケース梱包での出荷も可能です。(ご注文時にご指定ください。ご購入後、設置まで保管期間がある場合、ユーザー様での再物流費用、保管スペース低減にお役に立ち、また搬入口の狭い現場では搬入後の組み立ても可能です。)
・別寸、別製品も短納期で幅広く承っております。
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

    一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

    一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

      一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

        一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

          一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

          一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口600mm

              一槽シンク ホース付 (SUS430)  間口1000mm

              一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm

                一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                  一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

                  一槽シンクBG無ホース付 間口1000mm

                    アズマ 三槽シンク(ホース付)

                    アズマ 三槽シンク(ホース付)

                      一槽シンクBG無ホース付 間口500mm

                      一槽シンクBG無ホース付 間口500mm

                        一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                        一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

                          一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口900mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 67,308円 27,293円 54,648円 56,090円 106,250円 29,230円 76,001円 97,959円 70,307円 66,187円 31,250円 56,090円 60,096円
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目   5日目~   6日目~   5日目   8日目   8日目   8日目   5日目~   4日目   5日目~   6日目~  
                            商品タイプ 流し台 流し台 - 流し台 流し台 - 流し台 - 流し台 - 流し台 流し台 流し台
                            キャスター - - - -
                            シンク数 一槽 一槽 - 一槽 一槽 - 一槽 - 一槽 - 一槽 一槽 一槽
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)

                            一槽シンクBG無ホース付 間口1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました