(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
104,432円 97,435円
税込単価
114,875円 107,179円

【特長】・アルミホールを傷つけないハブボルト方式です。・ショック機構付きです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • トラスココード:
    814-5120
  • JANコード:
    4580372201657
  • 質量(g):
    6010
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    リヤホイールハブプーラー大型車用

(i)ご注意

  • M14以下の小径ハブボルトには、別途座金が必要となります。デットアクスルには、別途適当なスペーサーをおよびその分長いボルトが必要になります。市販の硬質品をご使用ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプタイヤ関連トラスココード814-5120
JANコード4580372201657質量(g)6010
材質1詳細タイプリヤホイールハブプーラー大型車用

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-959

1個

104,432円

97,435

( 107,179円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミホールを傷つけないハブボルト方式です。
・ショック機構付きです。
【用途】
・大型トラックリヤハブの抜き取り工具。
【商品仕様】
・6、8、10穴用
・本体外径:Φ230。
・質量:約6kg。
・JANコード:4580372201657
・トラスココード:814-5120
・質量:6.01kg
【材質/仕上】
・鉄

(i)ご注意

  • M14以下の小径ハブボルトには、別途座金が必要となります。デットアクスルには、別途適当なスペーサーをおよびその分長いボルトが必要になります。市販の硬質品をご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用の型番HP-959のページです。
型番HP-959に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用

ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用

    リヤホイールハブプーラー

    リヤホイールハブプーラー

      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

      ハスコー NHBP-2035用巻き上げボルト

        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

        ハスコー XZNスプラインビット10個セット

          リアショックハブプーラー HN-812

          リアショックハブプーラー HN-812

            ハスコー XZNスプラインビット

            ハスコー XZNスプラインビット

              ハウジングナットレンチ2t車用

              ハウジングナットレンチ2t車用

                クランクシールリプレッサー

                クランクシールリプレッサー

                  マイティプーラーセット

                  マイティプーラーセット

                    ハスコー カムプーリーホールドレンチ

                    ハスコー カムプーリーホールドレンチ

                      ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                      ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                        ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H

                        ハスコー トルクパワーレンチ用ソケット33H

                          日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

                          日平 アタッチメント フロントハブプーラー用5穴ヘッド

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO 日平機器
                            通常価格 104,432円 46,555円 14,592円 48,417円 72,582円 21,837円 27,386円 69,544円 122,397円 33,775円 252,466円 17,215円 21,540円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目   7日目   4日目   7日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目   6日目  
                            商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 エンジン関連 汎用ツール エンジン関連 タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連
                            トラスココード 814-5120 853-5988 853-6044 853-5930 - 853-5969 853-6005 853-5903 - 853-5900 814-5121 853-6077 -
                            JANコード 4580372201657 4580372201664 - 4580372207611 - 4580372207635 4580372201800 4580372200674 - 4580372200599 4580372202272 4580372207802 -
                            質量(g) 6010 2540 175 702 - 294 410 1360 - 1220 10510 81 -
                            材質1 - - 鉄、アタッチメント一部アルミニウム - -

                            ハスコー リヤホイールハブプーラー大型車用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト