(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄刃プラスチックニッパ

薄刃プラスチックニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,037円
税込単価
5,541円

【特長】・通常のプラスチックニッパより薄くしているので、切断対象物への摩擦抵抗...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    125
  • 本体材質:
    特殊鋼
  • グリップ種類:
    樹脂
  • JANコード:
    4952520009321
  • トラスココード:
    828-2675
  • 重量(g):
    90

型番

HP925-125 解除

Loading...

ラウンド刃
通常のプラスチックニッパーと比較して、刃の角度を薄く仕上げていますので、切断時の抵抗が小さくなります。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP925-125

1個

5,037( 5,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のプラスチックニッパより薄くしているので、切断対象物への摩擦抵抗が少なくなり、軽くきれいに切断可能です。
・軟質樹脂のゲートカットに適しています。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

薄刃プラスチックニッパの型番HP925-125のページです。
型番HP925-125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄刃プラスチックニッパ

薄刃プラスチックニッパ

    極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

    極細プラスチックニッパ(ラウンド刃) 90PMA-150

      ロングハンドルプラスチックニッパ

      ロングハンドルプラスチックニッパ

        プラスチックニッパ 170S-150

        プラスチックニッパ 170S-150

          先細プラニッパ

          先細プラニッパ

            ミニチュア先刃プラニッパ

            ミニチュア先刃プラニッパ

              160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

              160mm ニッパー・プラスティック用(バネ付/45゚)

                133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

                133mm プラスチックニッパー(ステンレス製)

                  斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                  斜刃プラスチックニッパ(ラウンド刃) 50P-150

                    プラスチックニッパ ラウンド刃

                    プラスチックニッパ ラウンド刃

                      メーカー フジ矢 フジ矢 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 室本鉄工 エスコ エスコ フジ矢 室本鉄工
                      通常価格 5,037円 5,386円 3,825円 6,560円 3,287円 5,500円 8,570円 2,248円 3,964円 3,317円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                      呼び寸法 125 150 200 150 125 125 - - 150 150
                      本体材質 特殊鋼 特殊鋼 炭素鋼 炭素鋼 - 炭素鋼 - - 特殊鋼 -
                      グリップ種類 樹脂 樹脂 ポリ塩化ビニール ポリ塩化ビニール - ポリ塩化ビニール - - 樹脂 -
                      JANコード 4952520009321 4952520009369 - - - - - - 4952520005965 -
                      トラスココード 828-2675 276-3451 - - - - - - 276-4211 -

                      薄刃プラスチックニッパのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      プラスチックニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました