(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,208円 ~ 123,767円  特別価格 
税込価格
22,229円 ~ 136,144円  特別価格 

【特長】・フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    容器入り
  • 耐熱性:
  • 色:
  • ちょう度:
    280
  • 使用温度(℃):
    -20~250

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番

関連

トラスココード
質量(g)
材質1
容量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
438-6914
200.000
主成分:パーフロロポリエーテル、ふっ素樹脂(PTFE)、防錆剤
100
1本(100g)

1個

20,208円

18,569

( 20,426円 )

1日目

-

124-0121
950.000
主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤。
750
1個(750g)

20個

123,767円

96,253

( 105,878円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
・ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
【用途】
・塗装ラインの耐熱軸受。
・ホットメルトの耐熱ベアリング。
【材質】
・主成分:パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

モリコート HP-870 グリース 防錆剤入り

    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

    モリコート 耐熱・耐寒・耐薬品性 3451グリース

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

      スミテック353 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

        モリコート SH44M GREASE

        モリコート SH44M GREASE

          スタミナグリースRL

          スタミナグリースRL

            モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

            モリコート フッソ・導電性 HP-800グリース 500g

              モリコート SH33 シリコーングリース

              モリコート SH33 シリコーングリース

                汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                汎用シリコーングリース(高温潤滑用)

                  ENSグリース

                  ENSグリース

                    モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤

                    モリコート 乾性被膜 106乾性被膜潤滑剤

                      ブレーキシムグリース  (ブレーキシム用)

                      ブレーキシムグリース (ブレーキシム用)

                        モービラックス EP 0・1・2

                        モービラックス EP 0・1・2

                          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                          シリコーングリース(プラスチック潤滑用)

                            メーカー 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 東レ・ダウコーニング 昭和シェル石油 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング 信越化学工業 JXエネルギー 東レ・ダウコーニング 住鉱潤滑剤 エクソンモービル 信越化学工業
                            通常価格 20,208円 109,069円 13,305円 25,658円 14,096円 131,399円 4,655円 2,003円 73,589円 91,658円 728円 13,960円 2,675円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目   7日目   6日目   5日目   19日目   1日目~  
                            種類 容器入り - - - - チューブ -
                            耐熱性 - × × - × × -
                            - - - - - - - - -
                            ちょう度 280 - - 260 - 230 260 - - - - - -
                            使用温度(℃) -20~250 - - - - -30~250 - - - - - - -

                            モリコート HP-870 グリース 防錆剤入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください
                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            フッ素グリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました