(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日平 プーラー ボードセット 中・大型車用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日平 プーラー ボードセット 中・大型車用

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
830,333円 701,133円
税込単価
913,366円 771,246円

【特長】・中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。・壁掛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5985
  • 質量(g):
    72000
  • 材質1:
    スチール
  • 詳細タイプ:
    ボードセット

型番

HP-5000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-5000

1個

830,333円

701,133

( 771,246円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中型・大型整備工場用として認証工場基準に必要なプーラーを完備。
・壁掛兼用移動車輪付。
【用途】
・自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
【商品仕様】
・セット重量:47kg
・日平 プーラー ボードセット 中・大型車用
・トラスココード:853-5985
・質量:72kg
【セット内容/付属品】
・H-107、H=851、H-111、HN-115、H-120、H-101、HN-180N、HN-812

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日平 プーラー ボードセット 中・大型車用の型番HP-5000のページです。
型番HP-5000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日平 プーラー ボードセット 中・大型車用

日平 プーラー ボードセット 中・大型車用

    ボディープーラーメカニカルキット

    ボディープーラーメカニカルキット

      日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

      日平 プーラー ボードセット 小型・普通車用

        クランクシールリプレッサー

        クランクシールリプレッサー

          ハスコー XZNスプラインビット10個セット

          ハスコー XZNスプラインビット10個セット

            [自動車用]内張クリップ

            [自動車用]内張クリップ

              メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO HASCO エスコ
              通常価格 830,333円 270,011円 369,302円 69,544円 48,417円 10,670円
              通常出荷日 5日目   4日目   5日目   5日目   7日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 汎用ツール - 汎用ツール エンジン関連 汎用ツール 内装関連
              トラスココード 853-5985 - 853-5981 - - -
              質量(g) 72000 - 40000 - - -
              材質1 スチール - スチール - - -
              詳細タイプ ボードセット - ボードセット - - -

              日平 プーラー ボードセット 中・大型車用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました