(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
140,937円 129,140円
税込単価
155,031円 142,054円

【特長】・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。・トリクレン、シ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エア式
  • 吐出量(l/min):
    80
  • 全揚程(m):
    5
  • トラスココード:
    850-9798
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-302

1個

140,937円

129,140

( 142,054円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エア駆動のため、引火性・爆発性の薬液移送に最適です。
・トリクレン、シンナー等の溶剤の小分け、あけかえに最適です。
【用途】
・酸・アルカリ・尿素水用。
【商品仕様】
・吐出量:80(L/min)
・最大揚程:5(m)
・最大粘度:200(cp)
・モーター:エアーモーター
・パイプ長:580(mm)
・ホース内径×長さ:φ25×1500mm
・トラスココード:850-9798
・質量:5kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)の型番HP-302のページです。
型番HP-302に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

    KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

      KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

        KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

          エア式ケミカルポンプ ハンディポンプ ポリプロピレン製

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

            電動式ケミカルポンプ 吐出量(l/min) 60・80

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

              KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、ショート)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                  KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(SUS製、高揚程、高回転モータ付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ、逆止弁機構付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、逆止弁機構、高回転モータ付)

                            メーカー 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 140,937円 151,375円 196,397円 187,267円 143,991円 98,880円 107,274円 120,012円 162,171円 134,750円 245,625円 171,467円 180,597円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   4日目   1日目   8日目   5日目   8日目   5日目   8日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ エア式 エア式 エア式 エア式 エア式 電動式 - - - - - - -
                            吐出量(l/min) 80 60 50 50 - - 80 110 50 80 110 60 60
                            全揚程(m) 5 10 8 4 - - - - - - - - -
                            トラスココード 850-9798 850-9799 850-9797 850-9796 - - 850-9794 850-9792 850-9788 850-9790 850-9800 850-9793 850-9791
                            質量(g) 5000.0 5000.0 3300.0 3300.0 3300.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0 7900.0 5000.0 5000.0

                            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました