(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エムケー 大型プラオート HP-26Z

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エムケー 大型プラオート HP-26Z

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,693円
税込単価
1,862円

【特長】・プラスチック製ポンプのスタンダードモデル【用途】・ドラム缶からの移し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 吐出量(l/min):
    26
  • 質量(g):
    400.000
  • トラスココード:
    850-9795
  • JANコード:
    4905249016439
  • 全長(mm):
    1174
  • 材質1:
    ポリエチレン

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-26Z

1個

1,693( 1,862円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製ポンプのスタンダードモデル
【用途】
・ドラム缶からの移し替え用に。
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エムケー 大型プラオート HP-26Zの型番HP-26Zのページです。
型番HP-26Zに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エムケー 大型プラオート HP-26Z

エムケー 大型プラオート HP-26Z

    ビッグオート

    ビッグオート

      電動式ポンプ ラクオート

      電動式ポンプ ラクオート

        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

        アクアシステム 大容量手廻しドラムポンプ (灯油・オイル) 1L/回転

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

          KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

            KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

              KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、ショート、高揚程)

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                KUK エアー式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                  手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

                  手動式ピストンドラムポンプ ストレートLXシリーズ

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                    KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、逆止弁機構付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                      KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高揚程、高回転モータ付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                        KUK 電動式ハンディポンプ(PP製 高回転モータ付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                          KUK 電動式ハンディポンプ(PP製、高揚程、逆止弁機構付)

                            メーカー エムケー トラスコ中山 工進 アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧 アクアシステム 共立機巧 共立機巧 共立機巧 共立機巧
                            通常価格 1,693円 1,551円 14,794円 38,667円 187,267円 140,937円 151,375円 196,397円 55,439円 162,171円 134,750円 120,012円 177,820円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   7日目   6日目   7日目   7日目   1日目~   8日目   5日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 電動式 手動式 エア式 エア式 エア式 エア式 手動式 - - - -
                            吐出量(l/min) 26 20 - - 50 80 60 50 - 50 80 110 50
                            質量(g) 400.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 850-9795 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4905249016439 - - - - - - - - - - - -

                            エムケー 大型プラオート HP-26Zのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました