(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
202,099円 ~ 234,050円
税込価格
222,309円 ~ 257,455円

【特長】・油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。・圧力計が付...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ)
  • ホース長さ(mm):
    1800

(i)ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
214
49
852-0100
14100

1個

202,099( 222,309円 )

11日目

326
62
852-0101
17300

1個

234,050( 257,455円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油圧中空シリンダと軽量アルミ製手動ポンプのセット品です。
・圧力計が付属しています。
・商品到着後、すぐにお使い頂けるセット品です。
【用途】
・シリンダの中空部にシャフトを通して押し引きに使用できます。
【材質】
・シリンダ(スチール)●ポンプ(アルミ)
【セット内容】
・シリンダ
・手動ポンプ
・圧力計
・圧力計取付金具
・オスカプラ付きホース

(i)ご注意

  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。
  • 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
  • ご使用の際は安全のため取り扱い説明書をお読みください。 10分以上の圧力保持を必要とする作業にはV-66(バイパス付きチェックバルブ)を追加使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセット

    重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

    重量物持上用油圧シリンダ・ポンプセット

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

      エナパック 単動 センターホール 油圧シリンダ 能力575kN

        足踏み油圧ポンプ

        足踏み油圧ポンプ

          ナイロンホース ねじ径R3/8

          ナイロンホース ねじ径R3/8

            複動用手動油圧ポンプP-84

            複動用手動油圧ポンプP-84

              ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

              ダイキ デラックス油圧レスキュウーセット10ton

                油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                油圧シリンダフラットジャッキ (単動式)

                  高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                  高圧ゴムホース H3/8シリーズ

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                    手動油圧ポンプ(単動式)TWAS-0.7

                      エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                      エナパック 手動油圧ポンプ(単動式)

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                        手動式油圧ポンプシングルタイプ

                          2スピード手動油圧ポンプ

                          2スピード手動油圧ポンプ

                            メーカー エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) エナパック(アプライドパワージャパン) 理研機器 エナパック(アプライドパワージャパン) ダイキ 大阪ジャッキ製作所 理研機器 大阪ジャッキ製作所 エナパック(アプライドパワージャパン) マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 202,099円 125,447円 236,709円 97,700円 12,375円 177,086円 218,955円 27,088円 12,375円 112,389円 46,900円 40,515円 48,508円
                            通常出荷日 5日目~   11日目~   11日目   19日目   4日目~   11日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                            材質1 シリンダ(スチール)・ポンプ(アルミ) - スチール アルミ - 本体:スチール - - - - - - -
                            ホース長さ(mm) 1800 - - - - - - - - - - - -

                            中空シリンダ・軽量アルミ手動ポンプセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました