(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 板金用はんだこて150W相当

グット 板金用はんだこて150W相当

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,520円
税込単価
6,072円

【特長】・金属製品のはんだ付けに最適なハイパワ-タイプです。・高効率低消費電力...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    直結
  • ヒータータイプ:
    ニクロムヒーター
  • 温度制御:
    なし
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ヒータ消費電力(W):
    110
  • 設定温度範囲(℃):
    550
  • こて全長(mm):
    360
  • こて重量(g):
    450

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HP-150

1個

5,520( 6,072円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製品のはんだ付けに最適なハイパワ-タイプです。
・高効率低消費電力で経済的です。
・断熱効果の高い木製グリップを使用しています。
・こて先は作業に合わせて加工できる銅こて先を標準にしています。
【商品仕様】
・電源(V):AC100
・消費電力(W):110
・最高温度(℃):550
・付属コテ先:T-13A
・全長(mm):360
・コード:1.5m
・コード:1.5m
・JANコード:4975205000734
・トラスココード:849-8076
・質量:450g

商品情報

Loading...

HP-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 板金用はんだこて150W相当の型番HP-150のページです。
型番HP-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 板金用はんだこて150W相当

グット 板金用はんだこて150W相当

    はんだこて部 FX-8301 27V-150W

    はんだこて部 FX-8301 27V-150W

      グット 替銅こて先SB型MI-6用

      グット 替銅こて先SB型MI-6用

        セラミック半田コテ 交換パーツ

        セラミック半田コテ 交換パーツ

          N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

          N2はんだこて部 FX-8302 27V-150W

            はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

            はんだこて部 Lタイプ FX-8805 26V-65W

              グット 替銅こて先SC型MI-6用

              グット 替銅こて先SC型MI-6用

                コテライザーシリーズ用交換部品

                コテライザーシリーズ用交換部品

                  メーカー goot(太洋電機産業) 白光 goot(太洋電機産業) エンジニア 白光 白光 goot(太洋電機産業) エンジニア
                  通常価格 5,520円 8,326円 310円 1,140円 18,328円 6,820円 328円 577円
                  通常出荷日 1日目   5日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                  ステーション/直結 直結 - - - ステーション ステーション - -
                  ヒータータイプ ニクロムヒーター - - - セラミックヒーター セラミックヒーター - -
                  温度制御 なし - - - - - - -
                  電気式/ガス式 電気式 - - - - - - -
                  電源 AC100V - - - - - - -

                  グット 板金用はんだこて150W相当のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました