(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
106,250円 ~ 112,660円  特別価格 
税込価格
116,875円 ~ 123,926円  特別価格 

【特長】・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です【用途】・工場、倉庫など...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流し台
  • キャスター:
  • シンク数:
    一槽
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 槽内寸法(mm)深さ:
    220~230

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1800×600×800
4560155870331
510-9884
35000.0

1個

112,660円

100,143

( 110,157円 )

8日目

1800×450×800
4560155870171
511-1374
28600.0

1個

106,250円

94,445

( 103,890円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ豊富な本格的業務用ステンレス流し台です
【用途】
・工場、倉庫などでの手洗いや、機材、容器などの洗浄

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mm

    二槽シンクBG無ホース付

    二槽シンクBG無ホース付

      一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

      一槽水切シンクBG無ホース付右シンク

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

        一槽シンクBG無ホース付 間口750mm

          一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

          一槽水切シンクBG無ホース付左シンク

            一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

            一槽シンクBG無ホース付 間口1200mm

              一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

              一槽シンクBG無ホース付 間口450mm

                二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                二槽水切シンクBG無ホース付左水槽

                  一槽シンク ホース付 (SUS430)  間口1000mm

                  一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1000mm

                    アズマ 三槽シンク(ホース付)

                    アズマ 三槽シンク(ホース付)

                      二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                      二槽水切シンクBG無ホース付左シンク

                        一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                        一槽水切シンクBG無ホース付右水槽

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                          一槽シンクBG無ホース付 間口1500mm

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所
                            通常価格 106,250円 40,267円 56,090円 54,648円 56,090円 67,308円 27,293円 53,205円 76,001円 66,187円 76,021円 35,578円 97,959円
                            通常出荷日 6日目~   4日目~   5日目~   8日目   5日目~   8日目   5日目   4日目~   8日目   5日目~   5日目   5日目   8日目  
                            商品タイプ 流し台 - 流し台 - 流し台 流し台 流し台 流し台 流し台 - 流し台 流し台 -
                            キャスター - - - -
                            シンク数 一槽 - 一槽 - 一槽 一槽 一槽 二槽 一槽 - 二槽 一槽 -
                            材質1 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)
                            槽内寸法(mm)深さ 220~230 - - - - - - - 220~230 - - - -

                            一槽シンク ホース付 (SUS430) 間口1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイド実験台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました