(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HORISUTA5N
小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器 マクアツケイ タンチキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
240,911円 226,841円
税込単価
265,002円 249,525円

【特長】・TRタイプの小型、簡易式で部分検査、補修検査に適します・簡単操作にも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ピンホール探知器
  • 測定方式:
    その他
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    内蔵ニッケル水素電池
  • 幅×奥行×高さ:
    70×120×220mm
  • 質量(g):
    1100.0
  • 測定方式詳細:
    低周波高電圧パルス放電方式
  • 警報方式:
    ランプ・ブザー
  • 電源詳細:
    内蔵ニッケル水素電池(バッテリーチェック機能付)

型番

HORISUTA5N 解除

Loading...

商品情報を表示

HORISUTA5N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
対象塗膜厚さ
トラスココード
探知電圧(kV)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HORISUTA5N

1mm未満
816-6672
1~5
-
-
-

1個

240,911円

226,841

( 249,525円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TRタイプの小型、簡易式で部分検査、補修検査に適します
・簡単操作にも関わらず、探知能率が高くなっています。
・皮膜を痛める事なく、ピンホール検査ができます。
【用途】
・金属素地上の絶縁皮膜のピンホール及び類似の欠陥の探知。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器の型番HORISUTA5Nのページです。
型番HORISUTA5Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器

    ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

    ピンホール探知器 (ランプ警報タイプ)

      膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

      膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ

        デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

        デジタル式小型音聴式漏水探索機ポケットフォン

          ピンホール探知器

          ピンホール探知器

            膜厚計 LZ-373

            膜厚計 LZ-373

              ハンディマグナ A-2

              ハンディマグナ A-2

                金属探知器 TY-30/TY-30K

                金属探知器 TY-30/TY-30K

                  配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D

                  配線探査機器 サーキットトレーサー TK-6D

                    膜厚計 LH-373

                    膜厚計 LH-373

                      膜厚計 LE-373

                      膜厚計 LE-373

                        水素式漏水探索機“バリオテック460”

                        水素式漏水探索機“バリオテック460”

                          電磁膜厚計 LE-373

                          電磁膜厚計 LE-373

                            メーカー サンコウ電子研究所 サンコウ電子研究所 アズワン グッドマン サンコウ電子研究所 東京硝子器械 栄進化学 サンコウ電子研究所 スリーエムジャパン 東京硝子器械 東京硝子器械 グッドマン ケット科学研究所
                            通常価格 240,911円 295,457円 143,608円 653,172円 427,277円 323,308円 159,375円 52,727円 254,385円 249,103円 183,143円 1,736,894円 198,000円
                            通常出荷日 4日目   4日目   10日目   4日目   4日目   5日目   1日目   3日目~   1日目   5日目   5日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ ピンホール探知器 ピンホール探知器 - - ピンホール探知器 - - デジタル - - - - アナログ
                            測定方式 その他 - - - その他 - - - - - - - -
                            通信機能 なし - - - なし - なし - - - - - -
                            電源 内蔵ニッケル水素電池 内蔵電池 - - AC100V - AC100V 単3乾電池×2本 - - - - -
                            幅×奥行×高さ 70×120×220mm - - - - - - - - - - - -

                            小型簡易タイプ低周波パルス放電式警報付ピンホール探知器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HORISUTA15N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            対象塗膜厚さ トラスココード 探知電圧(kV) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                            253,341円

                            ( 278,675円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1mm以上816-66715~1512022070

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました