(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,992円
税込単価
4,391円

【特長】・木質系活性炭カートリッジで使用前の油の様にろ過!臭いや汚れが全く気に...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    900(保存ポッド)800(ろ過ポッド)
  • JANコード:
    4905009998678
  • 質量(g):
    454.000
  • トラスココード:
    827-4805
  • 材質1:
    オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン)
  • 高さ(mm):
    178
  • 色:
    ホワイト

型番

H-OP900 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-OP900

5個

3,992( 4,391円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質系活性炭カートリッジで使用前の油の様にろ過!臭いや汚れが全く気になりません
・カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます
・使用後はゴミ箱に捨てるだけ!また本体はフッ素加工でお手入れが簡単です
・ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています
【商品仕様】
・活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白
・JANコード:4905009998678
・トラスココード:827-4805
・質量:454g
【材質/仕上】
・ふた・ろ過ポット:スチール(ふっ素樹脂加工)
・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)
・リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)
・こしあみ:ステンレス鋼
・カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン)
【セット内容/付属品】
・替えカートリッジ1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白の型番H-OP900のページです。
型番H-OP900に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

    活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

    活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

      ポリロート Φ150 B074

      ポリロート Φ150 B074

        エーゼット ポリロート90Φ

        エーゼット ポリロート90Φ

          ポリエチレンボトル

          ポリエチレンボトル

            500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)

            500ml サクションガン(ノズルサイズφ13×360mm)

              エーゼット ポリロート120Φ

              エーゼット ポリロート120Φ

                プラスチックオイルジョッキ

                プラスチックオイルジョッキ

                  オイルジョッキ(フレキシブルノズル)

                  オイルジョッキ(フレキシブルノズル)

                    スポイト(20個)

                    スポイト(20個)

                      プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

                      プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

                        PETボトルスプレー

                        PETボトルスプレー

                          ジェットオイラー ベビー型

                          ジェットオイラー ベビー型

                            メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ エーゼット エーゼット エーゼット エスコ エーゼット エスコ エスコ エスコ アズワン エーゼット フルプラ
                            通常価格 3,992円 5,041円 1,316円 336円 695円 4,620円 849円 350円 4,390円 1,070円 16,658円 454円 169円
                            通常出荷日 6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                            容量(ml) 900(保存ポッド)800(ろ過ポッド) 1200 - - - 500 - - - - - - -
                            JANコード 4905009998678 4905009998685 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 454.000 508.000 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 827-4805 133-5569 - - - - - - - - - - -
                            材質1 オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン) オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン) - - - - - - - - - - -

                            活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました