(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハスコー オイルシールプーラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハスコー オイルシールプーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,795円
税込単価
31,675円

【特長】・ローラー支持によりハウジングに傷を付けません。・セッティングが簡単で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    汎用ツール
  • トラスココード:
    853-5980
  • JANコード:
    4580372201602
  • 質量(g):
    710
  • 材質1:
  • 適応車種:
    大型車用

型番

HOP-5150B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HOP-5150B

1個

28,795( 31,675円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー支持によりハウジングに傷を付けません。
・セッティングが簡単です。
【用途】
・大型車のオイルシール抜き取り工具。
【商品仕様】
・適応車種:大型車用
・適応車種:大型車用
・D(mm):φ16
・C(mm):340
・B(mm):45
・A(mm):200
・適応シール内径~外径:Φ50~Φ150。
・JANコード:4580372201602
・トラスココード:853-5980
・質量:710g
【材質/仕上】
・鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハスコー オイルシールプーラーの型番HOP-5150Bのページです。
型番HOP-5150Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハスコー オイルシールプーラー

ハスコー オイルシールプーラー

    ハスコー タイロットジョイントリムーバー

    ハスコー タイロットジョイントリムーバー

      ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

      ハスコー VP-939MC バルブコッターツール(オートバイ用)

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

        ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

          ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)

          ハスコー VP-939FS バルブコッターツール(フルセット)

            ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

            ハスコー トルクロッドブッシュプーラー

              ハスコー ボールジョイントリムーバー

              ハスコー ボールジョイントリムーバー

                ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

                  ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                  ハスコー ブイロッドブッシュプーラー

                    ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                    ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                      ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                      ハスコー BS-922 ブレーキシュースプリングプーラー

                        ハスコー VP-939-35 エアージョイント

                        ハスコー VP-939-35 エアージョイント

                          ハスコー ホイールハブインサーター

                          ハスコー ホイールハブインサーター

                            メーカー HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 28,795円 43,816円 56,012円 252,466円 111,760円 93,442円 38,919円 56,012円 73,285円 17,091円 17,091円 22,786円 291,312円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目   5日目   5日目   4日目   6日目   5日目   4日目   5日目   6日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ 汎用ツール - 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール タイヤ関連 ブレーキ関連 汎用ツール タイヤ関連
                            トラスココード 853-5980 - 853-6085 814-5121 853-6084 814-5127 853-6006 853-6023 814-5128 853-5995 853-5889 853-6083 814-5123
                            JANコード 4580372201602 - 4580372203934 4580372202272 4580372203927 4580372203507 4580372201909 4580372202647 4580372203651 4580372201701 4580372200339 4580372203910 4580372202883
                            質量(g) 710 - 1150 10510 2420 9260 640 1820 4230 215 270 87 10720
                            材質1 - - - - - スチール -

                            ハスコー オイルシールプーラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました