(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,041円 4,727円
税込単価
5,545円 5,200円

【特長】・木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できるオイルポ...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    1200
  • JANコード:
    4905009998685
  • 質量(g):
    508.000
  • トラスココード:
    133-5569
  • 材質1:
    オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン)
  • 高さ(mm):
    193
  • 色:
    ホワイト

型番

H-OP1200 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-OP1200

5個

5,041円

4,727

( 5,200円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できるオイルポットです
・ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています
・付属品としてカートリッジが1個付いており、カートリッジ1個あたり約10回使用できます
・使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です
・ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています
【商品仕様】
・活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付白
・JANコード:4905009998685
・トラスココード:133-5569
・質量:508g
【材質/仕上】
・オイルポット:スチール(ふっ素樹脂加工)
・取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)
・リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)
・こしあみ:ステンレス鋼
・カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン)
【セット内容/付属品】
・替えカートリッジ1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白の型番H-OP1200のページです。
型番H-OP1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白

    活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

    活性炭オイルポット900mlカートリッジ1個付 白

      ミルクポット(ステンレス)

      ミルクポット(ステンレス)

        1L プランジャー缶

        1L プランジャー缶

          ポリエチレン標準規格容器広口丸形

          ポリエチレン標準規格容器広口丸形

            622×280mmドラム缶用じょうご

            622×280mmドラム缶用じょうご

              プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

              プラスチックオイルジョッキ(ふた付)

                ジェットオイラー スーパー型

                ジェットオイラー スーパー型

                  ジェットオイラー  (ノズル先曲ガリ形状)

                  ジェットオイラー (ノズル先曲ガリ形状)

                    じょうご(アルミ製)

                    じょうご(アルミ製)

                      オイルジョッキ(PE)

                      オイルジョッキ(PE)

                        メーカー アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 日本メタルワークス エスコ エーゼット エスコ エスコ フルプラ フルプラ エスコ 三商
                        通常価格 5,041円 3,992円 2,053円 18,280円 194円 30,820円 2,650円 310円 377円 1,550円 590円
                        通常出荷日 4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 2日目  
                        容量(ml) 1200 900(保存ポッド)800(ろ過ポッド) 300 - - - - 180 - - -
                        JANコード 4905009998685 4905009998678 - - - - - - - - -
                        質量(g) 508.000 454.000 - - - - - - - - -
                        トラスココード 133-5569 827-4805 - - - - - - - - -
                        材質1 オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン) オイルポット:スチール(フッ素樹脂加工)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)、リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)、こしあみ:ステンレス鋼、カートリッジ木質活性炭、不織布(レーヨン) - - - - - - - - -

                        活性炭オイルポット1200mlカートリッジ1個付 白のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました