(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 熱中症指数モニター卓上型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 熱中症指数モニター卓上型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,367円
税込価格
13,604円

【特長】・壁掛・卓上スタンドの2通りの設置が可能です。【材質】・本体/ABS樹...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱中症指数モニター
  • トラスココード:
    737-5239
  • 質量(g):
    200.000
  • 材質1:
    本体/ABS樹脂
  • 寸法(mm):
    110×90×25

(i)ご注意

  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。また、ご返品に関しては6月末以降はお受けできません。予めご了承ください。初期不良品は除く。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

HO-40

1個

12,367( 13,604円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁掛・卓上スタンドの2通りの設置が可能です。
【材質】
・本体/ABS樹脂
【セット内容】
・取扱説明書、電池(単4形乾電池2本、モニタ用)

(i)ご注意

  • 季節限定販売の為、在庫が無くなり次第完売となる場合がございます。また、ご返品に関しては6月末以降はお受けできません。予めご了承ください。初期不良品は除く。
  • 運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい。]に関しては、当社では一切責任を負いません。
  • 商品は本来の使用用途以外では使用しないで下さい。本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、当社は一切責任を負いません。
  • 付属商品に関しては記載の取扱注意事項を遵守してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 熱中症指数モニター卓上型

ユニット 熱中症指数モニター卓上型

    キクロン アワスターSP 超やわらかめ

    キクロン アワスターSP 超やわらかめ

      WBGT値表示板

      WBGT値表示板

        Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

        Dio 帽子掛け日よけ サイズフリー

          保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

          保冷剤 通常タイプ(-1℃)・強保冷タイプ(-13℃)

            キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

            キクロン あわあみ ボディタオル泡綿 もも

              キクロン こども用アワスター あか

              キクロン こども用アワスター あか

                キクロン こども用アワスター あお

                キクロン こども用アワスター あお

                  熱中症予防対策集合標識

                  熱中症予防対策集合標識

                    日よけシェード ブレッツァ  ショコラ

                    日よけシェード ブレッツァ ショコラ

                      熱中症対策ポスター

                      熱中症対策ポスター

                        白タオル

                        白タオル

                          遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                          遮光ネット カーテンタイプ 2m×2m

                            メーカー ユニット キクロン ユニット ダイオ化成 トラスコ中山 キクロン キクロン キクロン ユニット ダイオ化成 つくし工房 ニシオ ダイオ化成
                            通常価格 12,367円 600円 5,776円 1,211円 270円 555円 446円 446円 4,670円 1,724円 254円 527円 1,030円
                            通常出荷日 4日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 熱中症指数モニター - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 737-5239 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 200.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体/ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm) 110×90×25 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット 熱中症指数モニター卓上型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました