(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HO1MA8H80P1.5
ARM 豊和用鉄生爪P1.5【3個入り】 チャック ナマツメ

ARM 豊和用鉄生爪P1.5 HO1MA8H80P1.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,825円
税込単価
9,708円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・寸法指定の特殊生爪も製作可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他にセレーションピッチP3.0もあります。
  • 出荷単位は1セット(3個)です。 要注意!他にセレーションピッチP3.0もあります。

型番

HO1MA8H80P1.5 解除

Loading...

HO1MA8H80P1.5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質ピッチ高さ長さ
HO1MA-10H60P1.55400.0gS50C1.5mm60mm111mm40mm
HO1MA10H40P1.53600.0gS50C1.5mm40mm111mm40mm
HO1MA-8H60P1.53500.0gS50C1.5mm60mm90mm34mm
HO1MA-8H40P1.52400.0gS50C1.5mm40mm90mm34mm
HO1MA10H120P1.510000.0gS50C1.5mm120mm111mm40mm
HO1MA-6H60P1.52500.0gS50C1.5mm60mm72mm31mm
HO1MA-6H80P1.53400.0gS50C1.5mm80mm72mm31mm
HO1MA-6H40P1.51700.0gS50C1.5mm40mm72mm31mm
HO1MA-5H25P1.5700.0gS50C1.5mm25mm58.5mm25mm
HO1MA8H80P1.54700.0gS50C1.5mm80mm90mm34mm
HO1MA-10H100P1.59100.0gS50C1.5mm100mm111mm40mm
HO1MA-8H100P1.55900.0gS50C1.5mm100mm90mm34mm
HO1MA-6H100P1.54200.0gS50C1.5mm100mm72mm31mm
HO1MA8H120P1.57100.0gS50C1.5mm120mm90mm34mm
HO1MA-4H25P1.5600.0gS50C1.5mm25mm54mm25mm
HO1MA-10H80P1.57200.0gS50C1.5mm80mm111mm40mm

型番リスト

型番
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO1MA8H80P1.5

8
80
837-7604
4981116158099
4700.0
8
90
34
8
H01MA8S

1パック

3個入り

8,825( 9,708円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・標準高さ・高爪があります。
・セレーションピッチ1.5/3.0があります。必ずご確認ください。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 他にセレーションピッチP3.0もあります。
  • 出荷単位は1セット(3個)です。 要注意!他にセレーションピッチP3.0もあります。

カタログ

 

HO1MA8H80P1.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 豊和用鉄生爪P1.5の型番HO1MA8H80P1.5のページです。
型番HO1MA8H80P1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 豊和用鉄生爪P1.5

ARM 豊和用鉄生爪P1.5

    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

    ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

      ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

        ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

        ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

            ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

            ARM 北川用鉄生爪 質量:10.5kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:13.2kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:6.7kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

                      ARM 北川用鉄生爪,質量:16.1kg

                      ARM 北川用鉄生爪,質量:16.1kg

                        ARM 豊和用鉄生爪

                        ARM 豊和用鉄生爪

                          北川用鉄生爪 S-50C製

                          北川用鉄生爪 S-50C製

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 4,784円 17,213円 21,848円 28,409円 5,247円 17,213円 21,848円 32,403円 9,452円 21,992円 31,712円 5,247円 9,452円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 生爪 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ
                            適用メーカ 豊和 北川 北川 北川 - 北川 北川 北川 北川 北川 北川 豊和 北川
                            材質1 S50C S-50C S-50C S-50C S50C S-50C S-50C S-50C S-50C S-50C S-50C S50C -
                            ピッチ(mm) 1.5 - - - - 3 3 1.5 - 1.5 - - 1.5

                            ARM 豊和用鉄生爪P1.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HO1MA-10H100P1.5
                            HO1MA-10H60P1.5
                            HO1MA-10H80P1.5
                            HO1MA-4H25P1.5
                            HO1MA-5H25P1.5
                            HO1MA-6H100P1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック

                            15,931円

                            ( 17,524円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            10100837-757049811161581509100.0101114010H01MA10S

                            9,906円

                            ( 10,897円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1060837-757649811161581365400.0101114010H01MA10S

                            12,230円

                            ( 13,453円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            1080837-757849811161581437200.0101114010H01MA10S

                            4,784円

                            ( 5,262円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            425837-75864981116158013600.0454254H024M5 / H01MA4 / H012D4 / H022M5

                            4,784円

                            ( 5,262円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            525837-75874981116158020700.0558.5255H01MA5

                            11,015円

                            ( 12,117円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            6100837-758849811161580684200.0672316H01MA6S / H01MA6-A5-J

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました