(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱中症対策標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱中症対策標識

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
758円 ~ 1,109円
税込価格
834円 ~ 1,220円

【仕様】・ユニット 安全掲示板 熱中症対策標識。・材質:再生ポリプロピレン(エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

HO-183【特長】
・熱中症防止のチェック項目を記載した標識です。
【用途】
・熱中症の注意喚起に最適。
【商品仕様】
・表示内容:熱中症を防ごう
・寸法(mm):600×450×1厚
・摘要:穴4スミ/4.2φ
・JANコード:4582183906547
・トラスココード:752-6768
・質量:250g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)
HO-519【特長】
・熱中症対策啓蒙用標識です。
【用途】
・熱中症の注意喚起に最適です。
【商品仕様】
・表示内容:熱中症を防ごう 1人作業はやめよう!
・寸法(mm):600×300×1厚
・摘要:穴4スミ/4.2φ
・トラスココード:752-6792
・質量:170g
【材質/仕上】
・再生ポリプロピレン(エコユニボード)
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
・熱中症防止のチェック項目を記載した標識です。・熱中症の注意喚起に最適。・表示内容:熱中症を防ごう
・寸法(mm):600×450×1厚・摘要:穴4スミ/4.2φ・摘要:穴4スミ/4.2φ・JANコード:4582183906547
・トラスココード:752-6768・質量:250g・再生ポリプロピレン(エコユニボード)

4個

1,109( 1,220円 )

-

  • 注文停止中
・熱中症対策啓蒙用標識です。・熱中症の注意喚起に最適です。・表示内容:熱中症を防ごう 1人作業はやめよう!
・寸法(mm):600×300×1厚・摘要:穴4スミ/4.2φ・摘要:穴4スミ/4.2φ・トラスココード:752-6792・質量:170g・再生ポリプロピレン(エコユニボード)
-

4個

758( 834円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ユニット 安全掲示板 熱中症対策標識。
・材質:再生ポリプロピレン(エコユニボード)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

熱中症対策標識

熱中症対策標識

    室名表示板 第三応接室

    室名表示板 第三応接室

      室名表示板 喫煙所

      室名表示板 喫煙所

        頭上注意標識 エコユニボード

        頭上注意標識 エコユニボード

          ユニット 室名表示板 所長室

          ユニット 室名表示板 所長室

            ユニット 室名表示板 商談室

            ユニット 室名表示板 商談室

              ユニット 室名表示板 更衣室

              ユニット 室名表示板 更衣室

                ユニット 室名表示板 事務室

                ユニット 室名表示板 事務室

                  ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                  ユニット 室名表示板 物置/浴室/入口/ミーティングルーム

                    室名表示板 応接室

                    室名表示板 応接室

                      室名表示板 ボイラー室

                      室名表示板 ボイラー室

                        室名表示板 休憩室

                        室名表示板 休憩室

                          メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                          通常価格 758円 577円 577円 831円 750円 577円 577円 750円 577円 750円 750円 750円
                          通常出荷日 6日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~  

                          熱中症対策標識のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました