(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HO-15H66
ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62【3個入り】 チャック ナマツメ

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62 HO-15H66

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,078円
税込単価
29,786円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・メーカー純正品にない小径把握...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    生爪
  • 取付けタイプ:
    セレーションタイプ
  • 適応チャック呼びサイズ:
    15
  • 適用メーカ:
    北川
  • 材質1:
    S50C
  • チャック外径(インチ):
    15/18
  • ピッチ(mm):
    1.5
  • 幅(mm):
    62
  • チャックサイズ(インチ):
    15 / 18
  • 適合チャック:
    BT15 / HOBT-15 / B-15 / B-18 / HO-15 / HOB-15 / HOB-18
  • 適合メーカー:
    北川鉄工所

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

HO-15H66 解除

Loading...

HO-15H66 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番質量材質ピッチ高さ長さ
HO-15H12026500.0gS50C1.5mm120mm165mm62mm
HO-15H10022000.0gS50C1.5mm100mm165mm62mm
HO-15H6614500.0gS50C1.5mm66mm165mm62mm
HO-15SH10021600.0gS50C1.5mm100mm180mm62mm
HO-15SH6614100.0gS50C1.5mm66mm180mm62mm

型番リスト

型番
爪高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HO-15H66

66
837-7563
4981116157429
14500.0
165

1パック

3個入り

27,078( 29,786円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・メーカー純正品にない小径把握用です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・標準/高爪(HO-15)・小径生爪(HO-15S)があります。
・加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

カタログ

 

HO-15H66で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62の型番HO-15H66のページです。
型番HO-15H66に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

    ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

    ARM 北川用鉄生爪 質量:11.5kg

      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

      ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

        ARM 豊和用鉄生爪P1.5

        ARM 豊和用鉄生爪P1.5

          ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

          ARM 北川用鉄生爪 質量:7.2kg

            ARM 豊和用鉄生爪

            ARM 豊和用鉄生爪

              ARM 北川用鉄生爪 質量:12.5kg

              ARM 北川用鉄生爪 質量:12.5kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

                ARM 北川用鉄生爪 質量:10.6kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

                  ARM 北川用鉄生爪 質量:12.7kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:13kg

                    ARM 北川用鉄生爪 質量:13kg

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg

                      ARM 北川用鉄生爪 質量:15.7kg

                        ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                        ARM 北川用鉄生爪 質量:13.3kg

                          ARM 日鋼用アルミ生爪

                          ARM 日鋼用アルミ生爪

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 27,078円 21,992円 5,247円 4,784円 14,649円 5,247円 21,912円 17,213円 28,409円 22,483円 32,403円 21,848円 9,452円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   2日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            種類 生爪 生爪 - 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪 生爪
                            取付けタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ - セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ セレーションタイプ
                            適応チャック呼びサイズ 15 12 - - 12 - 12 12 12 12 12 12 -
                            適用メーカ 北川 北川 - 豊和 北川 豊和 北川 北川 北川 北川 北川 北川 日鋼
                            材質1 S50C S-50C S50C S50C S-50C S50C S-50C S-50C S-50C S-50C S-50C S-50C アルミ合金

                            ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HO-15H100
                            HO-15H120
                            HO-15SH100
                            HO-15SH66
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            爪高さ
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 長さ(mm)

                            39,307円

                            ( 43,238円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            100837-7561498111615743622000.0165

                            42,793円

                            ( 47,072円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            120837-7562498111615773326500.0165

                            42,824円

                            ( 47,106円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            100837-7564498111615763421600.0180

                            38,470円

                            ( 42,317円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            66837-7565498111615762714100.0180

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました