(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJ-4H40
ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ【3個入り】 チャック ナマツメ

通常単価(税別)
5,917円
税込単価
6,509円

【特長】・1set3個を同時加工の高精度品です。・メーカー純正品にない小径把握...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

型番

HJ-4H40 解除

Loading...

 
カタログを表示

HJ-4H40 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
取付けタイプ
適応チャック呼びサイズ
爪高さ(mm)
適用メーカ
トラスココード
JANコード
質量(g)
チャック外径(インチ)
ピッチ(mm)
高さ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
チャックサイズ(インチ)
適合チャック
適合メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJ-4H40

生爪
セレーションタイプ
4
40
北川
837-7521
4981116156163
900.0
4
1.5
-
55
23
4
AT04 / NT04 / AS04 / HJ-4 / N-04 / NL04 / NRC04
北川鉄工所

1パック

3個入り

5,917( 6,509円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1set3個を同時加工の高精度品です。
・メーカー純正品にない小径把握用です。
・寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
【用途】
・旋盤チャック用。
・標準/高爪(HO-10)・小径生爪(HO-10S)・山取無(HO-10K)・幅広生爪(HO-10W)があります。
・加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
【材質】
・S50C

(i)ご注意

  • 出荷単位は1セット(3個)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチの型番HJ-4H40のページです。
型番HJ-4H40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチ

    ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

    ARM 北川用鉄生爪 ピッチ(mm):1.5,幅(mm):62

      ARM 北川用鉄生爪

      ARM 北川用鉄生爪

        ARM 豊和用鉄生爪

        ARM 豊和用鉄生爪

          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 6インチ

            ARM 北川KPC用鉄生爪

            ARM 北川KPC用鉄生爪

              ビクタースクロールチャック用鉄生爪

              ビクタースクロールチャック用鉄生爪

                松本スクロールチャック用鉄生爪

                松本スクロールチャック用鉄生爪

                  ARM 日立用鉄生爪

                  ARM 日立用鉄生爪

                    ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                    ARM 豊和用鉄生爪P3.0

                      ARM 豊和用鉄生爪P1.5

                      ARM 豊和用鉄生爪P1.5

                        ARM 日鋼用鉄生爪

                        ARM 日鋼用鉄生爪

                          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                          ARM 北川用鉄生爪 セレーション 8インチ

                            メーカー アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業 アーム産業
                            通常価格 5,247円 27,078円 5,814円 5,247円 5,247円 8,337円 5,917円 6,944円 5,247円 5,247円 4,784円 5,247円 6,327円
                            通常出荷日 1日目~   8日目   8日目   8日目   2日目~   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            材質1 S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C S50C

                            ARM 北川用鉄生爪 セレーション 10インチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B206H28
                            B206H60
                            HJ-10H100
                            HJ-6H36
                            HJ-6H60
                            HJ-8H100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 取付けタイプ 適応チャック呼びサイズ 爪高さ
                            (mm)
                            適用メーカ トラスココード JANコード 質量(g) チャック外径(インチ) ピッチ(mm) 高さ(mm) 長さ(mm) 幅(mm) チャックサイズ(インチ) 適合チャック 適合メーカー

                            5,917円

                            ( 6,509円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            1日目

                            生爪セレーションタイプ628北川837-74264981116157054800.061.5-66266B-206 / BT206 / BLT206 / BB206北川鉄工所

                            7,702円

                            ( 8,472円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            生爪セレーションタイプ660北川837-742849811161570611800.061.5-66266B-206 / BT206 / BLT206 / BB206北川鉄工所

                            15,931円

                            ( 17,524円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            生爪セレーションタイプ10100北川837-751349811161561258900.0103-1104010HJ-10 / HW-10 / HW-12北川鉄工所

                            5,247円

                            ( 5,772円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            生爪セレーションタイプ636北川837-752449811161560331600.063-75326HJ-6北川鉄工所

                            7,771円

                            ( 8,548円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            生爪セレーションタイプ660北川837-752549811161560402700.063-75326HJ-6北川鉄工所

                            11,015円

                            ( 12,117円 )

                            3個入り

                            1パック -

                            8日目

                            生爪セレーションタイプ8100北川837-752649811161560886500.083-95358HJ-8北川鉄工所

                            旋盤用治具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました