(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HN-W320X2.0
マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,676円 78,493円
税込単価
98,644円 86,342円

【特長】・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    32
  • 材質1:
    心体:ポリエステル
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

HN-W320X2.0 解除

Loading...

商品情報を表示

HN-W320X2.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-W320X2.0

2
816-9858
17000.0

1個

89,676円

78,493

( 86,342円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤ等のように錆びないため、グリース不要で汚れにくいです。
・ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・玉掛け用具
【材質】
・心体:ポリエステル

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0tの型番HN-W320X2.0のページです。
型番HN-W320X2.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

    マルチスリング HN形 エンドレス形 20.0t

      マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

      マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t

        マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

        マルチスリング HN形 エンドレス形 8.0t

          マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

          マルチスリング HN形 エンドレス形 10.0t

            マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

            マルチスリング HN形 エンドレス形 5.0t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

              マルチスリング HN形 エンドレス形 12.5t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                マルチスリング HN形 エンドレス形 16.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                  マルチスリング HN形 エンドレス形 18.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

                    マルチスリング HN形 エンドレス形 25.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 40.0t

                      マルチスリング HN形 エンドレス形 40.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

                        マルチスリング HN形 エンドレス形 2.0t

                          メーカー シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ シライ
                          通常価格 48,047円 33,128円 1,960円 12,016円 15,234円 7,608円 20,033円 25,852円 29,231円 35,616円 61,638円 4,900円
                          通常出荷日 12日目~   12日目   1日目~   9日目   5日目~   7日目   12日目~   12日目   10日目~   12日目   12日目   7日目  
                          最大使用荷重(t) 32 20 0.5 8 10 5 12.5 16 18 25 40 2
                          材質1 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル 心体:ポリエステル -
                          表面布カラー

                          マルチスリング HN形 エンドレス形 32.0tのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HN-W320X1.0
                          HN-W320X1.5
                          HN-W320X10.0
                          HN-W320X2.5
                          HN-W320X3.0
                          HN-W320X3.5
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (m)
                          トラスココード 質量(g)

                          48,047円

                          ( 52,852円 )
                          1個 -

                          12日目

                          1816-98568500.0

                          70,196円

                          ( 77,216円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          1.5816-985712800.0

                          395,224円

                          ( 434,746円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          10851-850585000.0

                          107,484円

                          ( 118,232円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          2.5851-850621300.0

                          126,667円

                          ( 139,334円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          3851-850725550.0

                          145,849円

                          ( 160,434円 )
                          1個 あり

                          12日目

                          3.5851-850829800.0

                          ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました