(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HN-W016X1.5
マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t ラウンドスリング

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,102円
税込単価
8,912円

【特長】・軽くて、柔らかく作業性抜群です・最大吊り上げ能力200トンです【用途...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    1.6
  • 本体寸法幅×厚み(mm):
    34×8
  • 心体:
    ポリエステル
  • 適用規格:
    JIS B 8811規格品
  • 表面布カラー:

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

型番

HN-W016X1.5 解除

Loading...

商品情報を表示

HN-W016X1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
トラスココード
質量(g)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-W016X1.5

1.5
816-9719
540
4902043813462

1個

8,102( 8,912円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて、柔らかく作業性抜群です
・最大吊り上げ能力200トンです
【用途】
・玉掛け用具

(i)ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6tの型番HN-W016X1.5のページです。
型番HN-W016X1.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t

マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6t

    マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

    マルチスリング HE形 両端アイ形 3.2t

      メーカー シライ シライ
      通常価格 3,774円 10,358円
      通常出荷日 7日目   6日目~  
      商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング
      最大使用荷重(t) 1.6 3.2
      本体寸法幅×厚み(mm) 34×8 60×19
      心体 ポリエステル ポリエステル
      適用規格 JIS B 8811規格品 JIS B 8811規格品

      マルチスリング HN形 エンドレス形 1.6tのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      HN-W016X0.5
      HN-W016X10.0
      HN-W016X2.5
      HN-W016X3.5
      HN-W016X4.5
      HN-W016X5.5
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      全長
      (m)
      トラスココード 質量(g) JANコード

      3,774円

      ( 4,151円 )
      1個 あり

      7日目

      0.5816-9718180-

      32,350円

      ( 35,585円 )
      1個 あり

      7日目

      10816-97203600-

      11,205円

      ( 12,326円 )
      1個 あり

      7日目

      2.5816-97219004902043813486

      12,404円

      ( 13,644円 )
      1個 あり

      7日目

      3.5816-972212604902043813509

      15,517円

      ( 17,069円 )
      1個 あり

      7日目

      4.5816-972316204902043813523

      18,735円

      ( 20,609円 )
      1個 あり

      7日目

      5.5816-972419804902043813547

      ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました