(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HNW0050125
ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色 ラウンドスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,375円
税込単価
3,713円

【特長】・高強力ポリエステル糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造・ソフトで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラウンドスリング
  • 最大使用荷重(t):
    0.5
  • ベルト幅(mm):
    41
  • ベルト厚み(mm):
    4

型番

HNW0050125 解除

Loading...

 
カタログを表示

HNW0050125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
使用温度(℃)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
材質2
用途
仕様
表面布カラー
特長
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HNW0050125

1.25
100℃以下
390-2919
4516525210023
360.0
芯:ポリエステル
表面布:ナイロン
一般屋内外での吊り荷作業に。
JIS B 8811規格品
高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
1本
10

1個

3,375( 3,713円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエステル糸の束を、ナイロン製の表面布で包んだ構造
・ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます
【用途】
・一般屋内外での吊り荷作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色の型番HNW0050125のページです。
型番HNW0050125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色

    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

    ラウンドスリング SSタイプエンドレス型

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

      ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 1t紫色

        田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

        田村 ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 3.2t黄色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 0.5t灰色

          ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 0.5t灰色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

            ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 2t緑色

              ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

              ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 5t赤色

                ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 5t赤色

                  ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

                  ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 3.2t黄色

                    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

                    ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1.6t青色

                      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

                      ラウンドスリング SSタイプ両端アイ形 1t紫色

                        ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)

                        ロックスリング ソフター N 10T (緑 刺繍付)

                          ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

                          ロックスリング ソフター N 16T (緑 縫製タイプ 刺繍付)

                            メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 明大 明大
                            通常価格 2,310円 5,514円 3,438円 5,548円 2,495円 6,333円 7,399円 9,197円 7,403円 6,271円 3,248円 35,492円 64,893円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   8日目~   4日目~   7日目~   8日目~   8日目~   8日目~   4日目~   4日目~   5日目   5日目  
                            商品タイプ ラウンドスリング ラウンドスリング ラウンドスリング - - - - - - - - - -
                            最大使用荷重(t) 0.5 2 1 3.2 0.5 2 5 5 3.2 1.6 1 10 16
                            ベルト幅(mm) 41 50 41 - - - - - - - - - -
                            ベルト厚み(mm) 4 9 7 - - - - - - - - - -

                            ラウンドスリング SSタイプエンドレス型 0.5t灰色のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HNW0050100
                            HNW0050150
                            HNW0050175
                            HNW0050200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)
                            使用温度
                            (℃)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 材質2 用途 仕様 表面布カラー 特長 内容量

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            101100℃以下390-29014516525210016290.0芯:ポリエステル表面布:ナイロン一般屋内外での吊り荷作業に。JIS B 8811規格品高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。1本

                            3,375円

                            ( 3,713円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.5100℃以下390-29274516525210030420.0芯:ポリエステル表面布:ナイロン一般屋内外での吊り荷作業に。JIS B 8811規格品高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。1本

                            3,730円

                            ( 4,103円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.75100℃以下390-29354516525210047490.0芯:ポリエステル表面布:ナイロン一般屋内外での吊り荷作業に。JIS B 8811規格品高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。1本

                            4,125円

                            ( 4,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            102100℃以下390-29434516525210054560.0芯:ポリエステル表面布:ナイロン一般屋内外での吊り荷作業に。JIS B 8811規格品高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。1本

                            ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました