(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HN-CHシリーズ用温湿度センサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HN-CSHN
HN-CHシリーズ用温湿度センサ オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,067円
税込単価
12,174円

【特長】・温湿度センサー(交換用)です。【用途】・環境試験器、恒温恒湿槽、クリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 一体型タイプ保守用 

型番

HN-CSHN 解除

Loading...

商品情報を表示

HN-CSHN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-CSHN

838-2411
30.000

1個

11,067( 12,174円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温湿度センサー(交換用)です。
【用途】
・環境試験器、恒温恒湿槽、クリーンベンチ、食品貯蔵庫、穀物倉庫、温室、美術館・博物館、食品輸送車などの温湿度計測・管理。

(i)ご注意

  • 一体型タイプ保守用 

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HN-CHシリーズ用温湿度センサの型番HN-CSHNのページです。
型番HN-CSHNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HN-CHシリーズ用温湿度センサ

HN-CHシリーズ用温湿度センサ

    温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

    温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”

      高精度卓上式温湿度・気圧計

      高精度卓上式温湿度・気圧計

        冷蔵庫用温度計ポリス

        冷蔵庫用温度計ポリス

          アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

          アスマン式通風乾湿計 水銀充填デュアルチューブガラス温度計タイプ

            環境管理温・湿度計 屋内用

            環境管理温・湿度計 屋内用

              パルマ2型湿度計

              パルマ2型湿度計

                高精度放射温度計

                高精度放射温度計

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                  ハンディ形温湿度計交換用センサユニット

                    厨房用温湿度計 SN-909

                    厨房用温湿度計 SN-909

                      ハンディ形温湿度計

                      ハンディ形温湿度計

                        温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ

                        温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ

                          食中毒防止温湿度計 SN-900

                          食中毒防止温湿度計 SN-900

                            メーカー チノー T&D テストー 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 日本緑十字社 佐藤計量器製作所 堀場製作所 チノー 熱研 チノー アズワン 熱研
                            通常価格 11,067円 37,655円 51,515円 5,317円 2,600円 3,241円 11,732円 48,299円 9,994円 2,700円 19,469円 52,144円 4,500円
                            通常出荷日 10日目~   1日目   1日目   7日目   7日目   4日目   7日目   1日目   8日目   7日目   1日目   26日目   6日目  
                            測定温度範囲(℃) -10~50 0~50 -10~60 / -10~+60℃ - - - -10~50 -50~500 -10~45 -30~+50 -10~45 - -10~+40
                            測定湿度範囲(%RH) 0~100 10~95 0~100 - - - 20~99 - 5~95 0~100 5~95 - 0~100

                            HN-CHシリーズ用温湿度センサのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HN-CSHP
                            HN-CSHT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            21,068円

                            ( 23,175円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            838-2412110

                            17,993円

                            ( 19,792円 )
                            1個 あり

                            10日目

                            838-241390

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました