(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リアショックハブプーラー HN-180N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リアショックハブプーラー HN-180N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,496円
税込単価
30,246円

【特長】・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外す...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • トラスココード:
    853-5976
  • JANコード:
    4580117391971
  • 質量(g):
    2000
  • 材質1:
    スチール
  • 本体寸法(mm):
    190×180

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。

型番

HN-180N 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HN-180N

1個

27,496( 30,246円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショック装置付きのため固着したハブもハンマー打撃により強力に取り外すことができます。
【用途】
・2~4ton車のリアーホイールハブの取り外しに。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 作業の際は各摺動部にオイル又はグリスを塗布してご使用ください。
  • 保護具を着用してご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リアショックハブプーラー HN-180Nの型番HN-180Nのページです。
型番HN-180Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リアショックハブプーラー HN-180N

リアショックハブプーラー HN-180N

    リアショックハブプーラー HN-812

    リアショックハブプーラー HN-812

      フロントショックハブプーラー

      フロントショックハブプーラー

        ホイールプーラー

        ホイールプーラー

          フロントホイールハブプーラー

          フロントホイールハブプーラー

            ベアリングインナーレースプーラ

            ベアリングインナーレースプーラ

              ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

              ハスコー ベアリングインナーレースプーラ

                マイティプーラーセット

                マイティプーラーセット

                  リヤホイールハブプーラー

                  リヤホイールハブプーラー

                    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                    ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

                      ハスコー ホーシングキャップ

                      ハスコー ホーシングキャップ

                        ハウジングナットレンチ2t車用

                        ハウジングナットレンチ2t車用

                          バタフライレンチ

                          バタフライレンチ

                            メーカー 日平機器 日平機器 日平機器 日平機器 HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 27,496円 72,582円 42,769円 63,059円 73,285円 227,701円 252,466円 122,397円 46,555円 39,857円 19,172円 27,386円 40,491円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   5日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目   6日目   5日目   5日目   4日目  
                            商品タイプ タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 汎用ツール タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール
                            トラスココード 853-5976 853-5977 - 853-6004 - - - 853-5972 - 853-6000 - - -
                            JANコード 4580117391971 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 2000 6700 - 8000 - - - 3700 - 6000 - - -
                            材質1 スチール スチール スチール スチール - - - スチール - スチール - - -

                            リアショックハブプーラー HN-180Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました