(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カネテック 防水型マグハンド

カネテック 防水型マグハンド

通常単価(税別)
42,000円
税込単価
46,200円

【特長】・従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 幼児の手の届かない所に保管してください。

型番

HMW-NS90 解除

Loading...

商品仕様

【型番:HMW-NS90】
・吸着寸法:□28.6×230
・吸着量(kg):切屑約0.4/ショット玉約1.9
・寸法(mm):□28.6×990
・材質:マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMW-NS90

1個

42,000( 46,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です
・表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です
・全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです
・角形構造により角部の吸着が可能です
【用途】
・クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に
・液体からの鉄片除去に
【商品仕様】
・寸法(mm):□28.6×990
・吸着量(kg):切屑約0.4/ショット玉約1.9
・吸着寸法:□28.6×230
・JANコード:4544554013094
・トラスココード:828-1287
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・マグネット:希土類マグネット
・本体:ステンレス(SUS304)
・吸着面:ステンレス(SUS304)

(i)ご注意

  • 幼児の手の届かない所に保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カネテック 防水型マグハンドの型番HMW-NS90のページです。
型番HMW-NS90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カネテック 防水型マグハンド

カネテック 防水型マグハンド

    ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

    ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

      防水型マグハンド

      防水型マグハンド

        4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)

        4.5kg マグネットピックアップ(伸縮型)

          ハンドマグネット(ミニ)

          ハンドマグネット(ミニ)

            2.2kg マグネットピックアップ(伸縮型)

            2.2kg マグネットピックアップ(伸縮型)

              マグペンバー

              マグペンバー

                560g マグネットピックアップ(フレキシブル)

                560g マグネットピックアップ(フレキシブル)

                  パワーマグネットクリーナー

                  パワーマグネットクリーナー

                    ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                    ハンドマグネット 着脱式 キャスター付

                      マグネットクリーナー TMK

                      マグネットクリーナー TMK

                        メーカー カネテック テクノプラン カネテック エスコ トラスコ中山 エスコ スーパーツール エスコ トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山
                        通常価格 42,000円 13,466円 32,300円 3,780円 5,903円 2,840円 1,882円 5,310円 10,737円 7,527円 5,264円
                        通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能

                        カネテック 防水型マグハンドのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました