(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)

通常単価(税別)
54,895円
税込単価
60,385円

【特長】・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    Rp1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~300
  • トラスココード:
    732-1139
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS)
  • ノズル径(mm):
    1.0
  • 最大パターン開き(mm):
    700
  • 平均粒径(μm):
    23

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

型番

HMP-1WX 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HMP-1WX

1個

54,895( 60,385円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPS(ポリフェニレンサルファイド樹脂)を押出成形した素材で連続使用温度は220℃の熱可塑性特殊エンジニアプラスチックです。
・多種の液体に対応できる特殊な機能を持った材質です。
・耐溶剤、耐薬品、耐熱、耐酸、耐アルカリ、耐腐食、抗菌性、食品衛生法適合します。
・本体約20gの超軽量です。
【用途】
・半導体、液晶製造装置、食品加工ライン、食品包装機械、電子部品、各種精密機器、化学プラント、航空、宇宙産業。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)の型番HMP-1WXのページです。
型番HMP-1WXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3WX(プラスチックPPS樹脂製)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6X(プラスチックPPS樹脂製)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6WX(プラスチックPPS樹脂製)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6WX(プラスチックPPS樹脂製)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RWX(プラスチックPPS樹脂製)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-1X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-1X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KX(プラスチックPPS樹脂製)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KX(プラスチックPPS樹脂製)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンHMP-3X プラスチックPPS樹脂製 耐溶剤仕様

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KWX(プラスチックPPS樹脂製)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-3KWX(プラスチックPPS樹脂製)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-6RX(プラスチックPPS樹脂製)

                      食液塗布専用自動ガン

                      食液塗布専用自動ガン

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0X型(ジョイント・ニップル無

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-2.0X型(ジョイント・ニップル無

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS-6-0.5X型

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 54,895円 62,000円 78,000円 78,000円 79,000円 54,895円 54,895円 61,000円 55,895円 78,000円 33,481円 23,703円 69,895円
                            通常出荷日 14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   14日目   1日目   9日目   8日目  
                            取付口(エア・液体) Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/4・G3/8 Rp1/8 Rp1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~300 0~220 0~110 0~300 0~160 0~100 0~60 0~200 0~60 0~180 - 0~600 0~62
                            トラスココード 732-1139 732-1180 732-1244 732-1236 732-1210 732-1147 732-1163 732-1198 732-1155 732-1228 - 810-5496 732-1643
                            質量(g) 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 - 255.000 240.000
                            材質1 ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) ポリフェニレンサルファイド樹脂(PPS) - 本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303) バネ・継手:SUS304●その他:SUS303

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HMP-1WX(プラスチックPPS樹脂製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました