(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専用脚立HM型 天板幅広

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HM-C210
専用脚立HM型 天板幅広 キャタツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
89,398円
税込単価
98,338円

【特長】・最大4mまでの豊富なサイズバリエーション・踏ざん幅55mmで昇降しや...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    300×247
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

HM-C210 解除

Loading...

商品情報を表示

HM-C210 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-C210

1.99
2.137
542-6081
8600
6

1個

89,398( 98,338円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大4mまでの豊富なサイズバリエーション
・踏ざん幅55mmで昇降しやすく作業性が向上します
【用途】
・工場をメインとした高所作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

専用脚立HM型 天板幅広の型番HM-C210のページです。
型番HM-C210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

専用脚立HM型 天板幅広

専用脚立HM型 天板幅広

    専用脚立 BM型

    専用脚立 BM型

      ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

      ピカ 四脚アジャスト式脚立かるノビSCL-LA型5~6.5尺

        上わく付専用脚立 TBF

        上わく付専用脚立 TBF

          専用脚立 ASシリーズ

          専用脚立 ASシリーズ

            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン ナカオ
            通常価格 89,398円 52,244円 32,725円 24,126円 21,734円
            通常出荷日 4日目~   1日目~   7日目   8日目~   4日目~  
            最大使用質量(kg) 100 160 100 - -
            天板寸法(mm) 300×247 349×300 303×172 - -
            踏ざん踏面幅(mm) 55 65 55 - -
            材質1 アルミ合金 - アルミ合金 - -

            専用脚立HM型 天板幅広のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            HM-C240
            HM-C270
            HM-C300
            HM-C360
            HM-C420
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            天板高さ
            (m)
            収納時全長
            (m)
            トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く)

            104,469円

            ( 114,916円 )
            1個 あり

            9日目

            2.292.441542-609099007

            89,967円

            ( 98,964円 )
            1個 -

            9日目

            2.582.746542-610311100.08

            113,395円

            ( 124,735円 )
            1個 -

            9日目

            2.873.051542-611113300.09

            136,675円

            ( 150,343円 )
            1個 -

            9日目

            3.453.66542-612020300.011

            180,656円

            ( 198,722円 )
            1個 -

            9日目

            4.044.270542-613824400.013

            標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました