(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,898円
税込単価
15,288円

【特長】・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。・狭い設置スペースに最適です。【用...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    Rp1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~300
  • トラスココード:
    810-6054
  • 質量(g):
    118.000
  • 材質1:
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
  • ノズル径(mm):
    1.0
  • 最大パターン開き(mm):
    600
  • 平均粒径(μm):
    70

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

取付口(エア・液体)Rp1/8液体噴出量(ml/min)0~300
トラスココード810-6054質量(g)118.000
材質1本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅ノズル径(mm)1.0
最大パターン開き(mm)600平均粒径(μm)70

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-6WX

1個

13,898( 15,288円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
・狭い設置スペースに最適です。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)の型番HM-6WXのページです。
型番HM-6WXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1W型 (広角平吹き)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1WX型 (広角平吹き・継手なし)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1X型 (平吹き・継手なし)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6W(広角平吹き)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-6X(平吹き・霧化エア分離 低圧型・継手無)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1G型 (平吹き・逆勝手継手付)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1WGX(広角平吹き・逆勝手・継手なし)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-1WGX(広角平吹き・逆勝手・継手なし)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RWX(広角丸吹き・継手なし)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RWX(広角丸吹き・継手なし)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3X型 (丸吹き・継手なし)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RW(広角丸吹き)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RW(広角丸吹き)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 13,898円 13,130円 12,994円 13,106円 14,745円 13,945円 13,130円 12,768円 15,375円 14,156円 12,768円 15,938円 13,594円
                            通常出荷日 7日目   1日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   14日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目  
                            取付口(エア・液体) Rp1/8 G1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/8 Rp1/8 G1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/8 G1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~300 0~300 0~300 0~100 0~300 0~110 0~100 0~300 0~160 0~220 0~200 0~160 0~200
                            トラスココード 810-6054 810-5213 810-5216 810-5217 810-6053 810-5250 810-5211 810-5215 810-6051 810-5239 810-5240 810-6050 810-5219
                            質量(g) 118.000 130.000 112.000 112.000 145.000 118.000 130.000 112.000 118.000 112.000 112.000 145.000 130.000
                            材質1 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6WX(広角平吹き・継手なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト