(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,694円
税込単価
34,863円

【特長】・左右両面吹きの小型・軽量・極小ミニ型タイプです。【用途】・離型剤・加...

詳細情報を確認する

  • 取付口(エア・液体):
    G1/8
  • 液体噴出量(ml/min):
    0~350
  • トラスココード:
    732-1091
  • 質量(g):
    180.000
  • 材質1:
    本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅
  • ノズル径(mm):
    1.0
  • 最大パターン開き(mm):
    φ120
  • 平均粒径(μm):
    20

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-5T

1個

31,694( 34,863円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両面吹きの小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
【用途】
・離型剤・加工油の塗布、加湿など。

(i)ご注意

  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。
  • 最大パターン開き、吹き付け距離30cmにて算出しています。粒径は、吹き付け距離20cmにて算出しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)の型番HM-5Tのページです。
型番HM-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)

扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-5型 (丸吹き・左右両面噴射型)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-5型 (丸吹き・左右両面噴射型)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-4T(平吹き・両面噴射 個別液量調節)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-5W型 (広角丸吹き・左右両面噴射型)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-5W型 (広角丸吹き・左右両面噴射型)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5TWX広角丸吹・両面噴射・継手無 個別液量

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5TWX広角丸吹・両面噴射・継手無 個別液量

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KW型 (広角丸吹き・飛散防止型)

              ルミナ自動スプレーガン HM-3W型(広角丸吹き)

              ルミナ自動スプレーガン HM-3W型(広角丸吹き)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-4W型 (広角平吹き・左右両面噴射型)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-4W型 (広角平吹き・左右両面噴射型)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3K型 (丸吹き・飛散防止型)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KX型 (丸吹き・飛散防止型・継手なし)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3KX型 (丸吹き・飛散防止型・継手なし)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WGX型 (広角丸吹き・逆勝手継手なし)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3WX型 (広角丸吹き・継手なし)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-3G型 (丸吹き・逆勝手継手付)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 31,694円 19,352円 32,533円 20,827円 31,332円 14,036円 14,407円 19,504円 13,362円 12,768円 14,156円 14,156円 13,594円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目   14日目   9日目   14日目  
                            取付口(エア・液体) G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 Rp1/8 G1/8 G1/8 G1/8 G1/8 Rp1/8 Rp1/8 Rp1/8 G1/8
                            液体噴出量(ml/min) 0~350 0~280 0~160 0~320 0~320 0~60 0~220 0~600 0~60 0~60 0~220 0~220 0~200
                            トラスココード 732-1091 810-5244 732-1058 810-5245 732-1112 810-5224 810-5236 810-5241 810-5221 810-5228 810-5238 810-5239 810-5219
                            質量(g) 180.000 145.000 180.000 145.000 162.000 130.000 130.000 145.000 130.000 112.000 112.000 112.000 130.000
                            材質1 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 黄銅クロム 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅 本体:黄銅●ノズル・ニードル:黄銅

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-5T(丸吹・両面噴射 個別液量調節)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました