(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HM-14750
“深切り無限チップソー”(木工用) チップソー

“深切り無限チップソー”(木工用) HM-14750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,600円
税込単価
5,060円

【特長】・超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。・深切...

詳細情報を確認する

  • 内径(mm):
    20
  • 材質1:
    台金:工具鋼●チップ:超硬

(i)ご注意

  • 使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
  • 切断時は被削材が動かないように固定して下さい。
  • 切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。
  • 使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。 切断時は被削材が動かないように固定して下さい。 切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。

型番

HM-14750 解除

Loading...

HM-14750 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
歯数(山数)(P)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-14750

147
1.6
50
4986362472333
818-4601
5500rpm
155

1個

4,600( 5,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超微粒子チップを採用し、他とは類を見ない切れ味を実現しました。
・深切マルノコにも対応できる台金の厚みにこだわった設計です。
・台金はフッ素加工&レーザースリット加工で集成材にも強く、切断時に嫌な金属音も軽減します。
・台金に窓を空け放熱効果を上げ金属疲労を軽減します。
【用途】
・集成材、堅木、2×4材、コンパネ、合板、OSB材、新建材、一般木材。

(i)ご注意

  • 使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。
  • 切断時は被削材が動かないように固定して下さい。
  • 切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。
  • 使用電動工具は必ず丸鋸をご使用下さい。 切断時は被削材が動かないように固定して下さい。 切断時は被削材に90度で行い、こじらないで下さい。

Loading...

HM-14750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“深切り無限チップソー”(木工用)の型番HM-14750のページです。
型番HM-14750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“深切り無限チップソー”(木工用)

“深切り無限チップソー”(木工用)

    ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

    ダイヤモンドチップソー “グローバルソー外壁達人”(窯業サイディングボード用)

      FRAPS-フラップスー(集成材用)

      FRAPS-フラップスー(集成材用)

        “スカイカット”(木工精密造作用)

        “スカイカット”(木工精密造作用)

          化粧合板&ボード用チップソー

          化粧合板&ボード用チップソー

            大工の仕事 深厚切り

            大工の仕事 深厚切り

              グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

              グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

                チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                チップソー “グローバルソー”(鉄筋用)

                  キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                  キッチンパネルチップソー(キッチンパネル用)

                    MULTIチップソースライド

                    MULTIチップソースライド

                      V BLADE一般木工用

                      V BLADE一般木工用

                        オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                        オールダイヤチップソー(窯業系サイディング用)

                          くろプラス(木工チップソー)

                          くろプラス(木工チップソー)

                            メーカー ハウスビーエム モトユキ ハウスビーエム ハウスビーエム アイウッド アイウッド モトユキ モトユキ 山真製鋸 SK-11 ツールジャパン トラスコ中山 SK-11
                            通常価格 4,200円 7,474円 5,046円 5,500円 5,820円 4,770円 10,890円 9,020円 7,010円 6,905円 1,540円 5,056円 2,560円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   6日目   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            内径(mm) 20 20 - 20 20 20 20 - 20 - 20 20 20
                            材質1 台金:工具鋼●チップ:超硬 - - 台金:工具鋼●チップ:超硬 - - - - - - - - -

                            “深切り無限チップソー”(木工用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HM-12542
                            HM-16555
                            HM-19055
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            歯数(山数)
                            (P)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数 重量
                            (g)

                            4,200円

                            ( 4,620円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1251.6424986362472326818-46005500rpm124

                            5,000円

                            ( 5,500円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1651.68554986362472340818-46026000rpm172

                            5,100円

                            ( 5,610円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1901.68554986362472586818-46035500rpm212

                            チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました