(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水型スピーカーマイク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SP-28
防水型スピーカーマイク ボウスイガタスピーカーマイク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,000円
税込単価
2,200円

【特長】・9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。【用途...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 適合機種:
    IC-DPR6/IC-DPR7

Loading...

 
カタログを表示

SP-28 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SP-28

SP-28

耳掛け型イヤホン
4909723009979
510-0623
10.000

1個

2,000( 2,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・9ピンスプリングコネクターの防水タイプのスピーカーマイクです。
【用途】
・屋外のほか、水気のある使用環境に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型スピーカーマイクの型番SP-28のページです。
型番SP-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型スピーカーマイク

防水型スピーカーマイク

    アルインコ カールイヤホン

    アルインコ カールイヤホン

      アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

      アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型

        アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

        アルインコ 防水型スピーカーマイク(スプリングプラグ)

          小型スピーカーマイク

          小型スピーカーマイク

            アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

            アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

              デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

              デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

                アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                アルインコ 作業用連絡通信システム屋外用親局/屋内用親局

                  イヤホン

                  イヤホン

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                    ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション 適合機種:TPZ-D553

                      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                      ケンウッド ハイパワー・デジタル無線機(簡易登録申請タイプ)オプション

                        メーカー ICOM アルインコ ICOM アルインコ ICOM アルインコ ケンウッド アルインコ ICOM ケンウッド ケンウッド
                        通常価格 2,000円 1,731円 6,807円 11,500円 3,800円 5,400円 82,295円 152,244円 1,418円 2,330円 5,000円
                        通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                        その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - - オプション - オプション
                        適合機種 IC-DPR6/IC-DPR7 - - - - - - - - - -

                        防水型スピーカーマイクのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        HM-183SJ
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        品名 JANコード トラスココード 質量(g)

                        10,000円

                        ( 11,000円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        スピーカーマイク4909723009986510-0283120.000

                        トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました