(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,664円
税込単価
12,830円

【特長】・全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。【商品仕様】・I...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4909723805496
  • トラスココード:
    510-0089
  • 質量(g):
    34.000

(i)ご注意

  • 接続ケーブルとイヤホン必要

型番

HM-104A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプションJANコード4909723805496
トラスココード510-0089質量(g)34.000

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM-104A

1個

11,664( 12,830円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向からの集音性をもつタイピン型マイクロホンです。

【商品仕様】
・IC-4855用無指向性タイピン型マイクロホン(OPC-636/661と接続)
・イヤホン必要(EH-13、14、15)
・JANコード:4909723805496
・トラスココード:510-0089
・質量:34g

(i)ご注意

  • 接続ケーブルとイヤホン必要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アイコム 無指向性タイピン型マイクロホンの型番HM-104Aのページです。
型番HM-104Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

アイコム 無指向性タイピン型マイクロホン

    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

    アイコム 単一指向性タイピン型マイクロホン

      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

      アイコム 接話タイピン型マイクロホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

        アイコム 耳かけ型イヤホン

          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

          アイコム オープンイヤー型イヤホン (HS‐92用)

            TOA ヘッドセットマイクロホン

            TOA ヘッドセットマイクロホン

              アイコム ヘルメット取付型マイクロホン

              アイコム ヘルメット取付型マイクロホン

                TOA ヘッドセットキット

                TOA ヘッドセットキット

                  TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                  TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1200

                    イヤホンマイク カナル型

                    イヤホンマイク カナル型

                      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                      TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

                        アイコム 接続ケーブル

                        アイコム 接続ケーブル

                          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

                          TOA ハンド型ダイナミックマイク DM-1100

                            メーカー ICOM ICOM ICOM ICOM ICOM TOA ICOM TOA TOA エスコ TOA ICOM TOA
                            通常価格 11,664円 11,328円 16,762円 2,000円 2,500円 14,000円 15,000円 16,000円 11,894円 3,520円 13,489円 7,388円 6,161円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   2日目~   1日目   5日目   4日目   7日目   7日目   1日目   5日目   4日目   1日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - - オプション - オプション -
                            JANコード 4909723805496 4909723805489 4909723805090 - 4909723803751 - 4909723807551 - - - - 4909723805809 -
                            トラスココード 510-0089 509-9871 510-0097 - 509-9854 - 510-0402 - - - - 510-0569 -
                            質量(g) 34.000 34.000 45.000 - 15.000 - 62.000 - - - - 48.000 -

                            アイコム 無指向性タイピン型マイクロホンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト