(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,148円
税込単価
3,463円

【特長】・保守パーツの空調ヘルメット本体(ファン無し)です。【用途】・汗の気化...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HM0001

5個

3,148( 3,463円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保守パーツの空調ヘルメット本体(ファン無し)です。
【用途】
・汗の気化熱を利用しヘルメット内部を冷却します
【商品仕様】
・色:水色
・トラスココード:125-0185
・質量:45g
【材質/仕上】
・ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)の型番HM0001のページです。
型番HM0001に関する仕様情報を記載しております。

空調服 空調ヘルメット本体(ファン無し)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました