(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:M-88
ライト付ルーペ ルーペ

ライト付ルーペ M-88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会...

詳細情報を確認する

Loading...

M-88 の仕様・寸法情報

型番
倍率(倍)
レンズ寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
材質
電源(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-88

5
50 / φ50
4963008000884
805-1816
231.000
62
66
190
-
単2電池2個(別売り)

1個

4,500( 4,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝い 敬老会 記念品 に最適です。

商品情報

Loading...

M-88で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ライト付ルーペの型番M-88のページです。
型番M-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライト付ルーペ

ライト付ルーペ

    カートン LEDフラッシュルーペ10X

    カートン LEDフラッシュルーペ10X

      池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

      池田レンズ LEDライト付 スライドルーペW

        ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

        ヘッドルーペ(1.5~3.5倍)

          LEDライト付10倍ルーペ

          LEDライト付10倍ルーペ

            池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)

            池田レンズ スライドルーペ(30mm/3倍)

              角型ライトルーペ

              角型ライトルーペ

                カートン 高級ジュエルルーペ18X

                カートン 高級ジュエルルーペ18X

                  LEDライト付ルーペMRL

                  LEDライト付ルーペMRL

                    メタルホルダールーペ 4~20倍率

                    メタルホルダールーペ 4~20倍率

                      シュタインハイル・ルーペ(色収差補正)

                      シュタインハイル・ルーペ(色収差補正)

                        双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

                        双眼ヘッドルーペ(1.5~3倍)

                          ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

                          ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)

                            メーカー 池田レンズ工業 カートン光学 池田レンズ工業 京葉光器 アズワン 池田レンズ工業 池田レンズ工業 カートン光学 アルファーミラージュ 池田レンズ工業 アズワン シンワ測定 トラスコ中山
                            通常価格 2,500円 5,642円 1,167円 1,763円 8,300円 485円 1,200円 15,300円 7,009円 1,900円 5,200円 1,439円 6,369円
                            通常出荷日 7日目   4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目  

                            ライト付ルーペのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-60
                            L-160
                            L-170
                            M-170
                            M-322
                            M-323
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            倍率
                            (倍)
                            レンズ寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 高さ(mm) 幅(mm) 全長(mm) 材質 電源(V)

                            2,748円

                            ( 3,023円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            360 / φ604963008826002805-17961072068102ガラス・プラスチック・他単4乾電池2本(別売)

                            2,500円

                            ( 2,750円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.575 / φ754963008001607805-18031432784212-単3乾電池2本(別売)

                            2,748円

                            ( 3,023円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.5φ90 / 904963008001706805-18042002897226-単3乾電池2本(別売)

                            3,000円

                            ( 3,300円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            7φ30 / 30-805-1806118.0005657184-単2乾電池2本(別売)

                            3,701円

                            ( 4,071円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            2.580 / φ804963008003229805-1808312.00072128250-単2乾電池2本(別売)

                            4,500円

                            ( 4,950円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3.580 / φ804963008003236805-1809344.00070121250-単2乾電池2本(別売)

                            光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました