(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハマーロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハマーロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,794円 ~ 49,002円  特別価格 
税込価格
4,173円 ~ 53,902円  特別価格 

【特長】・チェーンと各種金具との接続用として。材質:特殊合金鋼

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質/仕上:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
破断荷重(kN)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
適合チェーン線径(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
26000
1362
7.85
38.9
173
66.7
48
31.7
4941107400170
784-6614
10

1個

42,486円

40,599

( 44,659円 )

1日目

5000
264
0.68
17.5
85.7
31
20.5
12.7
4941107400125
784-6622
10

4個

5,882円

4,672

( 5,139円 )

1日目

10000
490
1.73
23.8
121.4
45.6
29
19
4941107400149
784-6631
10

1個

11,242( 12,366円 )

1日目

3000
147
0.3
12.7
61.1
21
17.2
10
4941107400118
784-6649
10

4個

4,074円

3,319

( 3,651円 )

1日目

7500
382
1.18
20.6
103.2
38.1
24.5
15.9
4941107400132
784-6657
10

1個

7,712( 8,483円 )

1日目

13000
637
2.86
26.6
130.2
48.4
34
22.2
4941107400156
784-6673
10

1個

49,002( 53,902円 )

1日目

900
45
0.05
6.4
35.7
12.3
11
5.6
4941107400095
784-6665
10

4個

3,794円

3,091

( 3,400円 )

2日目

1500
74
0.1
7.9
46
15.9
12.5
7.1
4941107400101
784-6681
10

4個

3,794円

3,091

( 3,400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンと各種金具との接続用として。
材質:特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハマーロック

ハマーロック

    CM ハマーロック HL 1

    CM ハマーロック HL 1

      CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

      CM マスターリンクサブアッセンブリー HA 75-SA

        CM マスターリンクサブアッセンブリー

        CM マスターリンクサブアッセンブリー

          安全フック

          安全フック

            メーカー 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 CM
            通常価格 3,794円 29,517円 13,109円 8,837円 2,715円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~  
            商品タイプ その他 - - - スリング
            その他 オプション - - - -
            材質/仕上 特殊合金鋼 - - - -

            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました