(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフト HL350/HL500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドリフト HL350/HL500

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
154,530円 ~ 181,468円
税込価格
169,983円 ~ 199,615円

【特長】・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です【用途】・荷物の上げ下...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    600
  • フォーク高さ 最低(mm):
    90
  • フォーク高さ 最高(mm):
    1500
  • ハンドル:
  • ジャバラ:
  • 荷重中心距離(mm):
    300
  • 前車輪:
    固定キャスター×2
  • 後車輪:
    自在ストッパー付キャスター×2
  • 材質:
    本体:スチール
  • 本体表面処理:
    吹付塗装
  • 前輪材質:
    ウレタン
  • 後輪材質:
    ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

使用例

フォーク寸法図

HL350

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
トラスココード
ハンドル回転数(回)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
350
60
109-7438
68
140~630
90/150
1910
83

1個

154,530( 169,983円 )

4日目

500
75
109-7434
101
170~690
90/200
1930
107

1個

181,468( 199,615円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です
【用途】
・荷物の上げ下げや運搬に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフト HL350/HL500

ハンドリフト HL350/HL500

    ハンドリフトHL型 (手巻式)

    ハンドリフトHL型 (手巻式)

      リフトマイティ

      リフトマイティ

        ハンドドラムリフト

        ハンドドラムリフト

          KSK ステンレスリフト

          KSK ステンレスリフト

            181kg/3.06m 手動式リフト

            181kg/3.06m 手動式リフト

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

              ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                スギヤス ビシャモン リフターBX(手動式)(油圧ペダル式)

                  作業台リフター ハンドルレスタイプ

                  作業台リフター ハンドルレスタイプ

                    レベラーキャデ

                    レベラーキャデ

                      スーパーアシスト

                      スーパーアシスト

                        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                        アルミハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ

                          サントカー 標準型フォーク式

                          サントカー 標準型フォーク式

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 エスコ スギヤス スギヤス トラスコ中山 をくだ屋技研 京町産業車輌 トラスコ中山 をくだ屋技研
                            通常価格 154,530円 132,129円 376,438円 244,581円 1,314,418円 480,490円 172,854円 171,951円 41,455円 97,006円 430,113円 127,836円 145,188円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   13日目   19日目   6日目   8日目~   4日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 18日目   13日目~   16日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター - - 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター
                            フォーク寸法 長さ(mm) 600 500 - - - 570 - - - - - - -
                            フォーク高さ 最低(mm) 90 - - - - 90 83 - - - - - 80
                            フォーク高さ 最高(mm) 1500 - - - - 3060 - - - - - - -
                            ハンドル - - - - - -

                            ハンドリフト HL350/HL500のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            装置の組み立ての使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/01
                            少し使い方が違いますが、基準の高さまで、モーターを持ち上げるのに大変便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました