(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,929円
税込単価
3,222円

【特長】・コンテナーの背面がフック形状となっており、専用のパネルスタンドに取り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形間口(mm):
    400
  • 外形高さ(mm):
    175
  • 有効内寸:間口(mm):
    330
  • 有効内寸:高さ(mm):
    161
  • オプション:
    スタンド、ネームプレート、デバイダー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

HL-10-GN 解除

Loading...

製品特長・仕様

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形奥行(mm)
JANコード
質量(g)
色詳細
有効内寸:奥行(mm)
許容荷重(kg)
出荷単位(個)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-10-GN

グリーン
10.3
225
-
750
-
184
20
20
HL-10

5個

2,929( 3,222円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーの背面がフック形状となっており、専用のパネルスタンドに取りつければ、コンテナーラックとしてご利用いただけます
【用途】
・工業部品収納箱

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレンの型番HL-10-GNのページです。
型番HL-10-GNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

ハンガーラックコンテナー ポリプロピレン

    サンBOX#10

    サンBOX#10

      TPボックス TP131

      TPボックス TP131

        TPボックス TP341.5

        TPボックス TP341.5

          HB型コンテナ

          HB型コンテナ

            ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

            ラボボックス F-12 外寸 424×291×150㎜ 3-139-532

              TPボックス TP362

              TPボックス TP362

                サンボックスNS9C孔有

                サンボックスNS9C孔有

                  開口用型枠(ボックスガード)

                  開口用型枠(ボックスガード)

                    サンボックス #8B

                    サンボックス #8B

                      サンボックス #12-2B

                      サンボックス #12-2B

                        サンボックス #7M

                        サンボックス #7M

                          サンボックス #23 橙

                          サンボックス #23 橙

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 DICプラスチック ケニス 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,929円 3,156円 1,113円 3,330円 598円 3,464円 4,655円 2,338円 37,906円 1,330円 1,900円 1,768円 4,070円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - - ボックス型コンテナ - - - - ボックス型コンテナ -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP)
                            外形間口(mm) 400 - 335 503 - - 670 - 1140 - - 440 -
                            外形高さ(mm) 175 - 103 149 - - 195 - - - - 75 -
                            有効内寸:間口(mm) 330 - - - - - - - - - - - -

                            ハンガーラックコンテナー ポリプロピレンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL-20-LG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形奥行
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) 色詳細 有効内寸:奥行
                            (mm)
                            許容荷重
                            (kg)
                            出荷単位
                            (個)
                            備考

                            4,773円

                            ( 5,250円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            グレー22.345049830493520871280ライトグレー4012510HL-20

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました