(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,883円
税込単価
10,871円

【特長】・各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適で...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    電球
  • 電源:
    充電式
  • コード長さ(m):
    10
  • 質量(g):
    1500
  • トラスココード:
    851-4004
  • 材質1:
    スチール・フェノール

(i)ご注意

  • 水のかかる場所では使用できません。
  • 白熱球使用の場合ヤケドにご注意ください。
  • 別途運賃
  • 白熱球は別売です。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL-10R

1個

9,883( 10,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適です。
【用途】
・作業灯として。
【材質】
・スチール・フェノール

(i)ご注意

  • 水のかかる場所では使用できません。
  • 白熱球使用の場合ヤケドにご注意ください。
  • 別途運賃
  • 白熱球は別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業灯 ガレージランプ (10mコード付)の型番HL-10Rのページです。
型番HL-10Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

    紫外線LEDライトコード付

    紫外線LEDライトコード付

      高光度LEDライトコード付タイプ

      高光度LEDライトコード付タイプ

        スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

        スーパーストロングライト (耐薬品タイプ)

          ILI型ホームハンドランプ

          ILI型ホームハンドランプ

            機械取付用固定ホルダー

            機械取付用固定ホルダー

              ストロングライトLED 二重絶縁構造

              ストロングライトLED 二重絶縁構造

                LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

                LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                  PRINCETON キーホルダーライト パルサー

                    PRINCETON LEDライト インパルス

                    PRINCETON LEDライト インパルス

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                      ストロングライト (防雨タイプ)

                        PRINCETON LEDライト パルサー2

                        PRINCETON LEDライト パルサー2

                          PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

                          PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

                            メーカー 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ELPA朝日電器 PRINCETON PRINCETON 嵯峨電機工業 PRINCETON ハタヤリミテッド
                            通常価格 9,883円 69,420円 35,369円 17,996円 3,148円 5,000円 18,758円 1,260円 718円 983円 17,533円 718円 72,133円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目~   4日目   15日目  
                            商品の種類 電球 - LED 蛍光灯 電球 その他 LED LED - - 蛍光灯 - LED
                            電源 充電式 - AC AC AC - AC 電池式 電池式 電池式 AC 電池式 -
                            コード長さ(m) 10 5 5 - - - 5 - - - - - -
                            質量(g) 1500 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-4004 - - - - - - - - - - - -

                            作業灯 ガレージランプ (10mコード付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました