(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドリフトHL型 (手巻式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HL300
ハンドリフトHL型 (手巻式) ハンドリフトHLガタ (テマキシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
152,346円
税込単価
167,581円

【特長】・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。【用途】・荷物の上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    移動式リフター
  • フォーク寸法 長さ(mm):
    500
  • 荷重中心距離(mm):
    250

Loading...

商品情報を表示

HL300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
フォーク寸法 幅(mm)
フォーク高さ 最低(mm)
フォーク高さ 最高(mm)
ハンドル
ジャバラ
トラスココード
質量(g)
材質1
ストローク(mm)
ハンドル回転数(回)
フォーク寸法(mm)スライド外幅
車輪径(mm)前輪/後輪
全高(mm)
最大フォーク高さ(mm)
最低フォーク高さ(mm)
特長
仕様
後車輪
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HL300

300
40
90
1200
458-4325
70000
-
1110
53
90~580
φ90(ウレタン)/φ125(ゴム)
1670
1200
90
リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
手動走行式
自在ストッパー付キャスター2個
1台

1個

152,346( 167,581円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
【用途】
・荷物の上げ下げや運搬に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフトHL型 (手巻式)の型番HL300のページです。
型番HL300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフトHL型 (手巻式)

ハンドリフトHL型 (手巻式)

    ハンドリフト HL350/HL500

    ハンドリフト HL350/HL500

      リフトマイティ

      リフトマイティ

        キャリーリフトハイ (手巻式)

        キャリーリフトハイ (手巻式)

          ハンドリフト横反転

          ハンドリフト横反転

            スーパーアシスト

            スーパーアシスト

              KSK ステンレスリフト

              KSK ステンレスリフト

                ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                ビシャモン 手動式油圧リフター スクーパー

                  電動ワイヤーアッパー

                  電動ワイヤーアッパー

                    サントカー 標準型フォーク式

                    サントカー 標準型フォーク式

                      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

                      コゾウリフター(足踏み油圧式・低床型)

                        ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                        ビシャモン バッテリー上昇走行式リフター スクーパー

                          コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                          コゾウリフター (足踏み油圧式・テーブル型)100×1000

                            メーカー 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 京町産業車輌 スギヤス アサダ をくだ屋技研 トラスコ中山 スギヤス トラスコ中山
                            通常価格 132,129円 154,530円 376,438円 292,280円 324,000円 430,113円 1,314,418円 172,854円 225,529円 145,188円 119,673円 1,146,483円 310,852円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目~   4日目~   13日目~   18日目   19日目   8日目~   3日目   16日目~   12日目~   11日目~   9日目~  
                            商品タイプ 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター その他 - - 移動式リフター - 移動式リフター 移動式リフター 移動式リフター フォークリフト
                            フォーク寸法 長さ(mm) 500 600 - - - - - - - - - 1080 1000
                            荷重中心距離(mm) 250 300 - - - - - - - - - - -

                            ハンドリフトHL型 (手巻式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HL100A
                            HL200A
                            HL200B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            均等荷重(kg) フォーク寸法 幅(mm) フォーク高さ 最低(mm) フォーク高さ 最高(mm) ハンドル ジャバラ トラスココード 質量(g) 材質1 ストローク(mm) ハンドル回転数(回) フォーク寸法(mm)スライド外幅 車輪径(mm)前輪/後輪 全高(mm) 最大フォーク高さ(mm) 最低フォーク高さ(mm) 特長 仕様 後車輪 内容量

                            132,129円

                            ( 145,342円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            100601101250458-430938000-114013130~440φ100(ゴム)/φ100(ゴム)16501250110リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。手動走行式自在ストッパー付キャスター2個1台

                            147,330円

                            ( 162,063円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            200601101250458-431745000.0-114026130~440φ100(ウレタン)/φ100(ゴム)16501250110リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。手動走行式自在ストッパー付キャスター2個1台

                            165,000円

                            ( 181,500円 )
                            1個 -

                            4日目

                            20060110950--126-321241000.0本体:スチール、本体表面処理:焼付塗装84019130~440100(ウレタン)/100(ゴム)1350950110----

                            ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました