(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水性カラースプレー プレミアム 400ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HKV021
水性カラースプレー プレミアム 400ml カラースプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,367円
税込単価
1,504円

【特長】・シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れたプロ仕様の塗料です・低臭で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

商品情報を表示

HKV021 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
乾燥時間
色詳細
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
容量(L)
塗布面積([[M2]])
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HKV021

その他
夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分
ブルー
818-0012
4976124266904
420
合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料
0.4
鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)
2時間以上(20℃)

2個

1,367( 1,504円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン配合により、耐候性・耐久性に優れたプロ仕様の塗料です
・低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料
・乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は日光や雨に強い塗膜になりますので屋外にもお勧めです
【用途】
・鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)
・日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水性カラースプレー プレミアム 400mlの型番HKV021のページです。
型番HKV021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水性カラースプレー プレミアム 400ml

水性カラースプレー プレミアム 400ml

    ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

    ビニローゼスプレー(合成樹脂塗料・工作・ホビー用塗料)

      21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml

      21さびどめスプレーPro サビ止め塗料(スプレー) 300ml

        速乾サビドメスプレーR

        速乾サビドメスプレーR

          ラッカースプレーJ スプレー塗料

          ラッカースプレーJ スプレー塗料

            水性ラッカースプレーMAX

            水性ラッカースプレーMAX

              ラッカースプレー 300Ml

              ラッカースプレー 300Ml

                ロック 速乾サビ止めスプレー

                ロック 速乾サビ止めスプレー

                  ニッぺ 水性カラースプレー

                  ニッぺ 水性カラースプレー

                    メーカー ニッぺ サンデーペイント サンデーペイント アサヒペン サンデーペイント サンデーペイント ロックペイント ロックペイント ニッぺ
                    通常価格 1,367円 1,115円 1,082円 664円 343円 680円 709円 680円 1,074円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   1日目~   1日目  
                    仕様 水性 - - - - 水性 油性 - 水性

                    水性カラースプレー プレミアム 400mlのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HKV006
                    HKV011
                    HKV014
                    HKV020
                    HKV023
                    HKV027
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    乾燥時間 色詳細 トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 容量(L) 塗布面積([[M2]]) 塗り重ね可能時間

                    1,367円

                    ( 1,504円 )
                    2個 あり

                    4日目

                    その他夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分アイボリー818-00064976124266751420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    1,367円

                    ( 1,504円 )
                    2個 あり

                    4日目

                    チョコレート夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分-818-00084976124266805420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    1,367円

                    ( 1,504円 )
                    2個 あり

                    4日目

                    イエロー夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分-818-00094976124266836420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    1,367円

                    ( 1,504円 )
                    2個 あり

                    7日目

                    その他夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分コバルトブルー818-00114976124266898420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    1,367円

                    ( 1,504円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    グレー夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分ダークグレー818-00144976124266928420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    1,440円

                    ( 1,584円 )
                    2個 あり

                    1日目

                    ゴールド夏(30℃):約30分・冬(10℃):約50分ゴールドメタリック818-00184976124266966420合成樹脂(アクリル・シリコン)、水、有機溶剤、顔料0.4鉄部:0.9~1.4(2回塗り)・木部:0.5~1.0(2回塗り)2時間以上(20℃)

                    水性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました