(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同シリーズの販売品を確認する
ニッぺ 水性カラースプレー HKU007

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ニッぺ 水性カラースプレー スイセイカラースプレー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

HKU007

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。
・乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。
【用途】
・鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック。(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
・日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキングに。

(i)ご注意ください

  • 火気のある所では塗らないで下さい。
  • 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。
  • 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。
  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

指定中の仕様・寸法情報

商品用途 ラッカースプレー その他
商品タイプ 塗料(スプレー) 仕様 水性
乾燥時間 ●夏(30℃):約30分●冬(10℃):約50分 色詳細 -
トラスココード 817-9989 JANコード 4976124266065
質量(g) 420 材質1 合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤、顔料
容量(L) 0.4 塗布面積([[M2]]) ●鉄部:0.9~1.4(2回塗り)●木部:0.5~1.0(2回塗り)
商品詳細をもっと見る
塗り重ね可能時間 2時間以上(20℃) - -
商品詳細を閉じる

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニッぺ 水性カラースプレー

ニッぺ 水性カラースプレー

    水性シリコンカラースプレー

    水性シリコンカラースプレー

      水性工作用塗料ヌーロ

      水性工作用塗料ヌーロ

        水性多用途スプレー

        水性多用途スプレー

          水性フレッシュワイド 0.7L

          水性フレッシュワイド 0.7L

            水性フレッシュワイド 0.2L

            水性フレッシュワイド 0.2L

              水性カラースプレー プレミアム 400ml

              水性カラースプレー プレミアム 400ml

                シントー 水性カラースプレー

                シントー 水性カラースプレー

                  水性フレッシュワイド 14L

                  水性フレッシュワイド 14L

                    カラーさび止め塗料 0.7L

                    カラーさび止め塗料 0.7L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                      水性フレッシュワイド 3.2L

                        シントーファミリー 水性カラースプレー

                        シントーファミリー 水性カラースプレー

                          水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                          水性シリコン多用途塗料ハピオセレクト

                            メーカー ニッぺ カンペハピオ カンペハピオ アサヒペン ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー ニッぺ ニッぺ ニッぺ シントーファミリー カンペハピオ
                            通常価格 1,074円 1,412円 970円 1,057円 2,205円 969円 1,367円 984円 19,200円 2,258円 5,726円 1,385円 2,477円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   4日目~   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品用途 ラッカースプレー カラースプレー 建物用 - - - - カラースプレー - サビ止め塗料 - カラースプレー 建物用
                            商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(スプレー) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(スプレー) 塗料(缶)
                            仕様 水性 水性 水性 - 水性 水性 水性 水性 水性 油性 水性 水性 水性
                            質量(g) 420 - - - 1040 320.000 - - 18400.0 1140.0 4340.000 - -
                            容量(L) 0.4 - - - 0.7 0.2 - - 14 0.7 3.2 - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。