(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンプライネツケーHK30040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンプライネツケーHK30040

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,853円
税込単価
28,438円

【特長】・熱罫線入りで円柱状のものを養生するのに適しています。【用途】・円柱状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    3
  • トラスココード:
    868-3784
  • 長さ(m):
    25
  • JANコード:
    4560191703600
  • 質量(g):
    13100.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

HK30040 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK30040

1個

25,853( 28,438円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱罫線入りで円柱状のものを養生するのに適しています。
【用途】
・円柱状の部材を養生
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):3×1310×25
・MF サンプライネツケーHK30040
・JANコード:4560191703600
・トラスココード:868-3784
・質量:13.1kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンプライネツケーHK30040の型番HK30040のページです。
型番HK30040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンプライネツケーHK30040

MF サンプライネツケーHK30040

    MF サンプライネツケーHK15025

    MF サンプライネツケーHK15025

      オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

      オレフィン系硬質発泡体 ゼットロン 養生シート

        養生シート 大地シート

        養生シート 大地シート

          ネオステップ

          ネオステップ

            MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

            MF 透明塩ビシート 5.0×915×5

              ラミダン 養生シート ミナフォーム

              ラミダン 養生シート ミナフォーム

                養生シート ダイヤステップサポート

                養生シート ダイヤステップサポート

                  養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

                  養生プラダン(ダンプラ) 0.91×0.91m

                    養生シート(PPボード)

                    養生シート(PPボード)

                      透明塩ビシート 1.0×915×10

                      透明塩ビシート 1.0×915×10

                        折りたたみ養生 プラダン

                        折りたたみ養生 プラダン

                          床養生ボード(10枚)

                          床養生ボード(10枚)

                            メーカー エムエフ エムエフ 積水化学工業 エムエフ アラオ エムエフ 酒井化学工業 日大工業 アイリスオーヤマ トラスコ中山 エムエフ アイリスオーヤマ エスコ
                            通常価格 25,853円 33,121円 3,840円 3,657円 524円 36,333円 1,023円 14,383円 890円 4,070円 18,454円 680円 4,695円
                            通常出荷日 13日目   14日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ
                            厚さ(mm) 3 1.5 5.5 0.15 - 5 3.5 2.5 4 - 1 2.5 -
                            トラスココード 868-3784 868-3783 - 355-4741 - 148-2088 - - - - 145-8289 - -
                            長さ(m) 25 50 - - - - - - - - - - -

                            MF サンプライネツケーHK30040のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました