(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MF サンプライネツケーHK15025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MF サンプライネツケーHK15025

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,121円
税込単価
36,433円

【特長】・熱罫線入りで円柱状のものを養生するのに適しています。【用途】・円柱状...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    養生シート
  • 形状:
    ロールタイプ
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • トラスココード:
    868-3783
  • 長さ(m):
    50
  • JANコード:
    4560191703594
  • 質量(g):
    16400.0
  • 材質1:
    ポリプロピレン

型番

HK15025 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK15025

1個

33,121( 36,433円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱罫線入りで円柱状のものを養生するのに適しています。
【用途】
・円柱状の部材を養生
【商品仕様】
・厚み×幅×長さ(mm×mm×m):1.5×1310×50
・MF サンプライネツケーHK15025
・JANコード:4560191703594
・トラスココード:868-3783
・質量:16.4kg
【材質/仕上】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MF サンプライネツケーHK15025の型番HK15025のページです。
型番HK15025に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MF サンプライネツケーHK15025

MF サンプライネツケーHK15025

    MF サンプライネツケーHK30040

    MF サンプライネツケーHK30040

      緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

      緩衝養生シート ミナパック(気泡緩衝材3層タイプ)

        ラミダン 養生シート ミナフォーム

        ラミダン 養生シート ミナフォーム

          養生シート ミナダン

          養生シート ミナダン

            吸着養生シート(階段・床用)

            吸着養生シート(階段・床用)

              吸水ウレタン

              吸水ウレタン

                簡単養生プラベニヤ

                簡単養生プラベニヤ

                  吸着養生シート(壁面用)

                  吸着養生シート(壁面用)

                    ポリカプラダン

                    ポリカプラダン

                      プラダン(熱罫線入)

                      プラダン(熱罫線入)

                        床養生シート "プラベニハードNS"

                        床養生シート "プラベニハードNS"

                          MF パレットスペーサーPS1240

                          MF パレットスペーサーPS1240

                            メーカー エムエフ エムエフ 酒井化学工業 酒井化学工業 酒井化学工業 積水化学工業 エムエフ 積水化学工業 積水化学工業 アイリスオーヤマ エスコ 積水化学工業 エムエフ
                            通常価格 33,121円 25,853円 14,535円 1,023円 476円 13,978円 1,025円 617円 5,967円 4,832円 25,570円 4,686円 5,131円
                            通常出荷日 14日目   13日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   5日目   3日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート 養生シート
                            形状 ロールタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ - 折りたたみタイプ ロールタイプ - ロールタイプ - シートタイプ
                            厚さ(mm) 1.5 3 2.5 3.5 - 1.7 - 3 3 4 - 2.5 40
                            トラスココード 868-3783 868-3784 - - - - - - - - - - 868-3178
                            長さ(m) 50 25 - - - - - - - - - - -

                            MF サンプライネツケーHK15025のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました